ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エンド型ブラシ コード真鍮波線

エンド型ブラシ コード真鍮波線 456705
通常単価(税別)
1,305円
税込単価
1,436円
通常出荷日:4日目

【特長】・電動工具等に容易に取付が可能です。・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。・...

詳細を確認

型番:

456705
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

456705の仕様・寸法情報

外径(mm)
30
線径(mm)
0.22
軸径(mm)
6
毛材
真鍮線
毛材詳細
コード真鍮波線
JANコード
4017359501610
トラスココード
855-6785
最高使用回転数(rpm)
18000
軸長(mm)
20
毛丈(mm)
25
質量(g)
117.000
材質1
軸:スチール
材質2
線材:真鍮線
軸径(mm)
6

型番リスト

表示件数
型番
456705
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,305円
( 1,436円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具等に容易に取付が可能です。
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
・ネジリのある真鍮線で効率的にバリ取り作業ができます。
【用途】
・奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。

商品情報

【特長】
・電動工具等に容易に取付が可能です。
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
・ネジリのある真鍮線で効率的にバリ取り作業ができます。
【用途】
・奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンド型ブラシ コード真鍮波線の型番456705のページです。 型番456705に関する仕様情報を記載しております。
エンド型ブラシ コード真鍮波線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンド型ブラシ コード真鍮波線
エンド型ブラシ 高張度真鍮波線
セーフティ軸付エンド型ブラシ
カップ型ブラシ
軸付ホイルブラシ 真鍮線
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
メーカーLESSMANNLESSMANNLESSMANNトラスコ中山LESSMANNミスミ
通常価格1,305円1,332円 -2,109円 -28,996円2,291円 -340円
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目
外径(mm)30--13-16
線径(mm)0.220.250.30.1-0.3
軸径(mm)666366
毛材真鍮線真鍮線スチール(鋼)線ステンレス線真鍮線スチール(鋼)線
毛材詳細コード真鍮波線高張度真鍮波線----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました