ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3M スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 150X610X76.2mm

3M スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 150X610X76.2mm FD 4SFBR 150X610X7
通常単価(税別)
132,640円
税込単価
145,904円
通常出荷日:19日目

【特長】・スコッチ・ブライト[[TM上]]不織布をコアに放射状に植え込み、樹脂含浸により強化した製品で...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

FD 4SFBR 150X610X7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FD 4SFBR 150X610X7の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FD 4SFBR 150X610X7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,640円
( 145,904円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スコッチ・ブライト[[TM上]]不織布をコアに放射状に植え込み、樹脂含浸により強化した製品です。
・長寿命で、ソフトな仕上がりが可能です。
【用途】
・アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。
・アルミ・銅等非鉄金属の表面処理作業(湿式)に。
・アルミ・銅等非鉄金属の表面処理作業にお使い下さい。
【商品仕様】
・仕上がり相当番手(#):320
・外径×幅×穴径(mm):150×610×76.2
・HD5S-VFB150X610X76BK
・HD5S-FBR150X610X76BK*
・FD4S-FBR150X610X76BK*
・JANコード:4901690986796
・トラスココード:836-3329
・質量:4kg
【材質/仕上】
・砥材:シリコンカーバイド

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 150X610X76.2mmの型番FD 4SFBR 150X610X7のページです。 型番FD 4SFBR 150X610X7に関する仕様情報を記載しております。
3M スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 150X610X76.2mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 150X610X76.2mm
3M スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 150X610X76.2mm
3M スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 150X610X76.2mm
3M スコッチ・ブライト HDフラップブラシ 150X610X76.2mm
3M スコッチ・ブライト HDフラップブラシ 150X610X76.2mm
3M スコッチ・ブライト HDフラップブラシ 150X610X76.2mm
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格132,640円158,930円158,930円146,139円146,139円146,139円
通常出荷日19日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました