ツール用品技術窓口
ナカニシ
“ファイバーサンダー”(軸径3MM)【10個入り】
通常価格(税別):4,352円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE
通常価格(税別):3,476円~
通常出荷日:在庫品1日目
クレトイシ
WA砥石
クレトイシ
通常価格(税別):2,324円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミニター
“オイルストーン”
ミニター
通常価格(税別):1,640円~
通常出荷日:1日目
ムラテックKDS
ノンスリット替刃(大)
ムラテックKDS
通常価格(税別):545円~
通常出荷日:1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,329円~
通常出荷日:在庫品1日目
住鉱潤滑剤
切削剤 ウルトラカット
住鉱潤滑剤
通常価格(税別):2,031円~
通常出荷日:1日目 ~
クレトイシ
SG砥石
クレトイシ
通常価格(税別):4,062円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。・耐久性のあるナイロン...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,010円 ( 8,811円 ) | 1日目 |
8,010円 ( 8,811円 ) | 5日目 |
8,010円 ( 8,811円 ) | 1日目 |
8,010円 ( 8,811円 ) | 1日目 |
8,074円 ( 8,881円 ) | 1日目 |
8,074円 ( 8,881円 ) | 1日目 |
8,074円 ( 8,881円 ) | 5日目 |
8,074円 ( 8,881円 ) | 5日目 |
9,298円 ( 10,228円 ) | 1日目 |
9,298円 ( 10,228円 ) | 1日目 |
9,298円 ( 10,228円 ) | 1日目 |
9,298円 ( 10,228円 ) | 1日目 |
10,450円 ( 11,495円 ) | 5日目 |
10,450円 ( 11,495円 ) | 1日目 |
10,727円 ( 11,800円 ) | 1日目 |
10,450円 ( 11,495円 ) | 1日目 |
【特長】
・ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。
・耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。
・回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
【用途】
・塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。
・使用工具:ストレートグラインダー。

トラスコ中山
バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)

トラスコ中山
“ペーパーミニフラップホイール”(軸径3mm)

トラスコ中山
曲面軸付ナイロンホイール専用軸
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,737円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,789円~

柳瀬
フェルト軸付ホイール
3.8通常価格(税別):479円~

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):3,660円~

トラスコ中山
バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)
5通常価格(税別):752円~

ミニター
フェルトバフ GAシリーズ 軸径:3mm
4.5通常価格(税別):3,610円~

ミスミ
フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)
4.3通常価格(税別):2,940円

柳瀬
軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用
4通常価格(税別):738円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ