ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

通常単価(税別)
4,213
税込単価
4,634
通常出荷日:1日目

【特長】・シャンク径6mmの超硬バーです。【商品仕様】・形状:テーパー(スパイラルカット)・軸径(mm...

詳細を確認
  • 最高使用回転数は推奨値です。

型番:

CB5C103SC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB5C103SCの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CB5C103SC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,213
( 4,634 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:テーパー(スパイラルカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):6.0
・刃長(mm):25.0
・最高使用回転数(rpm):28000
・軸長(mm):25.0
・タイプ:オール超硬
・角度(°):10
・JANコード:4526587383085
・トラスココード:835-8330
・質量:17g

ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SCの型番CB5C103SCのページです。 型番CB5C103SCに関する仕様情報を記載しております。
MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC
MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C103
超硬バー Cスパイラルシリーズ
超硬バー Cシリーズ
MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C
MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC
メーカーMRAMRAMRAMRAMRAMRA
通常価格4,2133,9212,742 -2,742 -5,1611,692
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト