ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #400相当 10X330mm

3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #400相当 10X330mm BLT SSF 10X330
通常単価(税別)
571円
税込単価
628円
通常出荷日:2日目

【特長】・不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。・弾力性があるので仕上げの形...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

BLT SSF 10X330
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BLT SSF 10X330の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BLT SSF 10X330
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
571円
( 628円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
・弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
【用途】
・塗布研磨ベルトの目つぶし。
・機械加工後の微小なバリ取り。
・ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。
【商品仕様】
・幅(mm):10
・粒度(#):400相当
・色:灰
・長さ(mm):330
・長さ(mm):330
・JANコード:4901690510571
・トラスココード:835-9038
・質量:15g
【材質/仕上】
・砥材:酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #400相当 10X330mmの型番BLT SSF 10X330のページです。 型番BLT SSF 10X330に関する仕様情報を記載しております。
3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #400相当 10X330mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #400相当 10X330mm
3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #120相当 10X330mm
3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #400相当 20X520mm
3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #180相当 20X520mm
3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #320相当 20X520mm
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格571円699円900円987円1,039円675円 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました