ツール用品技術窓口

確定しました

ウェットオアドライ(TM)水研ぎサンディングシート

ウェットオアドライ(TM)水研ぎサンディングシート M/SHT 240 213Q
  • ウェットオアドライ(TM)水研ぎサンディングシート
通常単価(税別)
442円
税込単価
486円
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

M/SHT 240 213Q
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M/SHT 240 213Qの仕様・寸法情報

商品タイプ
耐水ペーパー
粒度(#)
240
幅(mm)
228
長さ(mm)
280
砥粒
A
基材
紙
JANコード
4548623931487
トラスココード
835-8998
梱包数(枚)
50
重量(g)
16.000

型番リスト

表示件数
型番
M/SHT 240 213Q
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442円
( 486円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品情報

【商品仕様】
・基材:紙
・砥材:酸化アルミニウム(#240~800)、シリコンカーバイト(#1000~2000)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェットオアドライ(TM)水研ぎサンディングシートの型番M/SHT 240 213Qのページです。 型番M/SHT 240 213Qに関する仕様情報を記載しております。
ウェットオアドライ(TM)水研ぎサンディングシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェットオアドライ(TM)水研ぎサンディングシート
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448
スコッチ・ブライト(TM) マルチソフト VF
スコッチ・ブライト(TM) スーパーがんこ粗目
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山
通常価格442円5,940円5,509円6,487円869円687円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目
商品タイプ耐水ペーパー研磨布不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン空研ぎペーパー
粒度(#)24032040032060~80400
幅(mm)228150150200100228
長さ(mm)2802302306000150280
砥粒A酸化アルミニウムCAA酸化アルミニウム(A)
よく一緒に購入される商品

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました