ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ベッセル
剛彩ビット(5本組) No.GS5P
ベッセル
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
機械巻 ストレッチフィルム 20μ【1~6個入り】
通常価格(税別):16,930円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
【特長】・リフィールロールの個装タイプです。・サンディングブロックと合わせてお使いください。【用途】・...
詳細を確認【特長】
・リフィールロールの個装タイプです。
・サンディングブロックと合わせてお使いください。
【用途】
・木工研磨。
【材質】
・砥材:シリコンカーバイト

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材

スリーエムジャパン
3M™ラッピングフィルム研磨材

ベルスター研磨材工業
"マタドール"耐水ペーパー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本研紙
耐水研磨紙
4.5通常価格(税別):6,024円~

スリーエムジャパン
スポンジ研磨材 114×140mm
5通常価格(税別):357円~

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材
4.7通常価格(税別):295円~

理研コランダム
研磨布 228×280mm
4.7通常価格(税別):478円~

トラスコ中山
シートペーパー
4.5通常価格(税別):120円~

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ
4.6通常価格(税別):3,047円

トラスコ中山
研磨布ロールペーパー
3通常価格(税別):3,292円~

ノリタケコーテッドアブレーシブ
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
5通常価格(税別):4,597円~

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
5通常価格(税別):400円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ