ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ミユキ ハードホイール X83-CH 205X25X19.05 400#

通常単価(税別)
6,789
税込単価
7,468
通常出荷日:4日目

【特長】・フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研...

詳細を確認
  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。

型番:

MFWH205-25-19.05-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MFWH205-25-19.05-400の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MFWH205-25-19.05-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,789
( 7,468 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。
・オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
【用途】
・使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー
【商品仕様】
・粒度(#):400
・外径(mm):205
・色:ブラウン
・厚さ(mm):25
・穴径(mm):19.05
・最高使用回転数(rpm):4000
・タイプ:X83-CH
・厚み(mm):
・最高使用周速度:42.91m/s(2574.6m/min)
・JANコード:4582260092026
・トラスココード:828-9937
・質量:645g

ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミユキ ハードホイール X83-CH 205X25X19.05 400#の型番MFWH205-25-19.05-400のページです。 型番MFWH205-25-19.05-400に関する仕様情報を記載しております。
ミユキ ハードホイール X83-CH 205X25X19.05 400#のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミユキ ハードホイール X83-CH 205X25X19.05 400#
3M CPユニホイール 75X19X9.5mm #180相当
PGA-X フラップディスク
“スーパーダイヤテクノディスク” 100X15
“ラジアルホイル” 50X10
“マイルドテクノ・A” 50X10
メーカーミユキ産業スリーエムジャパンイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格6,7893,3345,788 -11,515 -2,099812 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜1日目〜5日目在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスクダイヤモンドディスク研磨布ディスク研磨布ディスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト