17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ディスクペーパー“GPトップ[[R上]]α”(直接ねじ込み式)【100個入り】

ディスクペーパー“GPトップ[[R上]]α”(直接ねじ込み式)
通常単価(税別)
36,125円
税込単価
39,738円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。・騒音少なく快適に使用できます。・...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 施工時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
60
829-1351
4989999437089
8300
対応
1パック

100個入り

80
829-1352
4989999437096
7800
対応
1パック

100個入り

100
829-1353
4989999437102
7500
対応
1パック

100個入り

120
829-1354
4989999437119
7200
対応
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,125円
( 39,738円 )
1日目
36,125円
( 39,738円 )
1日目
36,125円
( 39,738円 )
4日目
36,125円
( 39,738円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。
・騒音少なく快適に使用できます。
・ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)
・研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。
【用途】
・自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。
・金属のスケール取り、および各種バリ取り。
・その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
・使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 施工時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品情報

まとめ買い GPトップα アランダムφ100(外径100mm) #80 100枚入の仕様

研磨布の植え方が通常とは異なり、特殊加工しているため 自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ない

研磨布の植え方が通常とは異なり、特殊加工しているため
自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ない

GPトップαとGPトップの形状比較 羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをすることで目づまりを抑え研削力を向上。

GPトップαとGPトップの形状比較
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをすることで目づまりを抑え研削力を向上。

寸法図:正面

寸法図:正面

寸法図:側面

寸法図:側面

部品名材質サイズ
研磨布レジンクロス22×19.5
基板6ナイロン90×M10
  • 最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)
  • 材質:アランダム砥材
  • 生産国:日本

注意事項
施工時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

品番粒度
(#)
外径×羽根長さ×ねじ径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
羽根枚数
(枚)
箱入数
(枚)
質量
(kg/箱)
GP100AL-80-100P80100×19.5×M10(P1.5)13,600801007.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクペーパー“GPトップ[[R上]]α”(直接ねじ込み式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー“GPトップ[[R上]]α”(直接ねじ込み式)
ディスクペーパー"GPトップ[[R上]]α"(直接ねじ込み式) セラミック(難削材用)
ディスクペーパー“GPトップ(R)α”(直接ねじ込み式) アランダム(一般金属用)
“ベベルディスク フェルト”(直接ねじ込み式)
ディスクペーパー直接ねじ込み式 ジルコニア(ステンレス・難削材用)
"GPディスクホイール"(直接ねじ込み式・垂直植えタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格36,125円7,345円4,416円2,199円4,486円3,022円
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパー研磨布ディスク
外径(mm)10010010095100100
砥粒Aセラミックアランダム国産羊毛フェルトジルコニアアランダム
ネジ径M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト