17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴あり【50個入り】

マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴あり
  • マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴あり
通常単価(税別)
3,812円~4,351円
税込単価
4,193円~4,786円
通常出荷日:1日目

【特長】・砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペ...

詳細を確認
  • 提供不可:ミルシート
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

材質1

RoHS2(10物質)?最小発注数量
60
856-3467
4989999459098
-
-
-
対応
1パック

50個入り

80
856-3468
4989999459104
-
-
-
対応
1パック

50個入り

100
856-3469
4989999459111
2500.000
基材:紙
砥材:アランダム砥粒(A)
対応
1パック

50個入り

120
856-3470
4989999459128
-
-
-
対応
1パック

50個入り

150
856-3471
4989999459135
-
-
-
対応
1パック

50個入り

180
856-3472
4989999459142
-
-
-
対応
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,351円
( 4,786円 )
1日目
4,119円
( 4,531円 )
1日目
3,984円
( 4,382円 )
1日目
3,812円
( 4,193円 )
1日目
3,812円
( 4,193円 )
1日目
3,812円
( 4,193円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。
・マジック式で、取り換えが簡単です。
・切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。
・パターンコートにより研削力が向上しました。
・カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
【用途】
・自動車補修研磨作業。
・金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)
・木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。
・焼き付け塗面の研磨、肌ならし。
【材質】
・砥材:アランダム砥粒(A)
・基材:紙

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品情報

図面

TAM-125A 50P

マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴あり【50個入り】  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴ありのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴あり
アストラマジックディスク 穴あり 茶
アストラマジックディスク 白
“ファブリックディスク”
マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180
ベベルディスク 穴タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,812円-737円 -737円 -743円3,812円 -5,522円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー
外径(mm)12512512512512595
砥粒AAA-Aナイロン不織布
基材紙紙紙ナイロン不織布紙-
最高使用回転数(rpm)1200012000120004000-12000
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト