17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

計測機器用普通紙

計測機器用普通紙

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
360507
税込単価
396558

【特長】・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。・黒のポ...

詳細情報を確認する

型番

型番リスト から選択し型番を確定してください。
    数量:

    仕様

    TPS-58-50【特長】
    ・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
    ・黒のポリエステルの個別包装です。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):57.5
    ・外径(mm):50
    ・長さ(m):23
    ・上質紙
    ・個別包装(黒ポリエチレン袋)
    ・ロール紙穴径12mm
    ・JANコード:4989999434835
    ・トラスココード:855-0580
    ・質量:78g
    【材質/仕上】
    ・紙
    TPS-45-50【特長】
    ・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
    ・黒のポリエステルの個別包装です。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):44.5
    ・外径(mm):50
    ・長さ(m):23
    ・上質紙
    ・個別包装(黒ポリエチレン袋)
    ・ロール紙穴径12mm
    ・JANコード:4989999434828
    ・トラスココード:855-0579
    ・質量:66g
    【材質/仕上】
    ・紙
    TPS-58-60【特長】
    ・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
    ・黒のポリエステルの個別包装です。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):57.5
    ・外径(mm):60
    ・長さ(m):38
    ・上質紙
    ・個別包装(黒ポリエチレン袋)
    ・ロール紙穴径12mm
    ・JANコード:4989999434842
    ・トラスココード:855-0581
    ・質量:115g
    【材質/仕上】
    ・紙

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・上質紙・個別包装(黒ポリエチレン袋)・ロール紙穴径12mm・JANコード:4989999434828・トラスココード:855-0579・質量:66g【材質/仕上】・紙
    ・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。・黒のポリエステルの個別包装です。・幅(mm):44.5・外径(mm):50・長さ(m):23
    1個
    ・上質紙・個別包装(黒ポリエチレン袋)・ロール紙穴径12mm・JANコード:4989999434835・トラスココード:855-0580・質量:78g【材質/仕上】・紙
    ・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。・黒のポリエステルの個別包装です。・幅(mm):57.5・外径(mm):50・長さ(m):23
    1個
    ・上質紙・個別包装(黒ポリエチレン袋)・ロール紙穴径12mm・JANコード:4989999434842・トラスココード:855-0581・質量:115g【材質/仕上】・紙
    ・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。・黒のポリエステルの個別包装です。・幅(mm):57.5・外径(mm):60・長さ(m):38
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    360
    ( 396 )
    1日目
    507
    ( 558 )
    2日目
    450
    ( 495 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
    ・黒のポリエステルの個別包装です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    計測機器用普通紙のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    計測機器用普通紙
    TRUSCO 計測機器用感熱紙
    計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F
    計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F(ミツトヨ品番)
    小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) 記録紙
    長さ計測カウンタEA714CB-21・22・31・32
    メーカートラスコ中山トラスコ中山ミツトヨミツトヨアズワンエスコ
    通常価格360-44870,10260,98415,50010,300 -
    通常出荷日1日目〜1日目2日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト