17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

TPK-58-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TPK-58-50の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPK-58-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448円
( 493円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
【商品仕様】
・幅(mm):57.5
・外径(mm):50
・長さ(m):24
・感熱紙
・個別包装(黒ポリエチレン袋)
・ロール紙穴径12mm
・JANコード:4989999434798
・トラスココード:855-0576
・質量:92g
【材質/仕上】
・紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 計測機器用感熱紙の型番TPK-58-50のページです。 型番TPK-58-50に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 計測機器用感熱紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 計測機器用感熱紙
計測機器用普通紙
STS 計測管理用プリズム AP-1.0
STS 計測管理用プリズム (オレンジ)PP-2.5O
STS 計測管理用プリズム (イエロー)PP-2.5Y
小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) 記録紙
メーカートラスコ中山トラスコ中山STSSTSSTSアズワン
通常価格448円564円 -31,448円 -41,351円34,483円17,433円
通常出荷日1日目1日目〜19日目19日目19日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました