17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高性能鉄製品探索機“FT10”

通常単価(税別)
484,071円
税込単価
532,478円
通常出荷日:14日目

【特長】・高感度センサーにより、地中の配管・バルブなどの金属を5つのボタンの簡単操作で探索します。・人...

詳細を確認
  • 電源
    内蔵型ニッケル・水素充電池
  • 高さ(mm)
    210
  • 電源詳細
    内蔵型ニッケル・水素充電池(付属)
  • 幅(mm)
    89
  • JANコード
    4562442060418
  • 質量(g)
    1280.0
  • トラスココード
    859-0638
  • 材質1
    ABS

型番:

FT10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FT10の仕様・寸法情報

電源
内蔵型ニッケル・水素充電池
高さ(mm)
210
電源詳細
内蔵型ニッケル・水素充電池(付属)
幅(mm)
89
JANコード
4562442060418
質量(g)
1280.0
トラスココード
859-0638
材質1
ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484,071円
( 532,478円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高感度センサーにより、地中の配管・バルブなどの金属を5つのボタンの簡単操作で探索します。
・人間工学に基づきデザインされており、軽量かつバランスにも優れているため長時間の使用でも疲労感を感じにくいです。
・片手で持ち運び・使用できるため、空いた片手で別の作業ができます。
・IP65相当の防水性能です。
【用途】
・鉄管・バルブなどの探索に。
【材質】
・ABS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能鉄製品探索機“FT10”の型番FT10のページです。 型番FT10に関する仕様情報を記載しております。
高性能鉄製品探索機“FT10”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能鉄製品探索機“FT10”
金属探知機“M130”
コードレス小型音聴式漏水探索機
水素式漏水探索機“バリオテック460”
デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン
音聴棒用増幅器きくぞう君
メーカーグッドマングッドマングッドマングッドマングッドマングッドマン
通常価格484,071円218,531円480,665円1,877,672円641,891円36,236円
通常出荷日14日目4日目4日目4日目4日目4日目
電源内蔵型ニッケル・水素充電池単3乾電池×4本----
高さ(mm)21080----
電源詳細内蔵型ニッケル・水素充電池(付属)単3乾電池×4本(テスト用付属)----
幅(mm)89210----
JANコード45624420604184562442060319----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました