17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3M 漏水検知盤 順送多点式(12点検知型) WRM12NW

3M 漏水検知盤 順送多点式(12点検知型)

通常単価(税別)
836,005円
税込単価
919,606円
通常出荷日:19日目

【特長】・12ヶ所の漏水検知をすることができます。・布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発しま...

詳細を確認

    型番:

    WRM12NW
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    WRM12NWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WRM12NW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    836,005円
    ( 919,606円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・12ヶ所の漏水検知をすることができます。
    ・布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。
    ・使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
    ・漏水検知精度を常時内部監視し、異常時には異常警報を発します。
    ・漏水センサーチェック機能等により、システムを簡単に点検することができます。
    ・一旦漏水を検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。
    【用途】
    ・給油室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所。
    ・ビルや工場など。
    ・純水等の導電率が低い液体の漏れが想定される半導体工場や実験室
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲(℃):-15~45
    ・検知箇所数:12
    ・電源:AC100V
    ・幅×奥行×高さ:250×90×300mm
    ・適用センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS-1R
    ・外部出力:漏水個別出力(無電圧a接点)、漏水一括出力(無電圧c接点)、システム異常(センサー断線異常、漏水検知精度異常)一括出力(無電圧c接点)
    ・JANコード:4549395704408
    ・トラスココード:855-8476
    ・質量:4000g
    【材質/仕上】
    ・鋼板(ケース本体)
    【セット内容/付属品】
    ・終端キット:TR820(付属)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M 漏水検知盤 順送多点式(12点検知型)の型番WRM12NWのページです。 型番WRM12NWに関する仕様情報を記載しております。
    3M 漏水検知盤 順送多点式(12点検知型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 漏水検知盤 順送多点式(12点検知型)
    マルチ環境計測器 多点CO2
    理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HC
    燃料電池式アルコール検知器 AF-50
    日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 90度
    アルコール検知器 アルブロ FC-1000
    メーカースリーエムジャパンテストーアズワンサンコーテクノ日油技研工業タニタ
    通常価格836,005円852,498円132,835円23,983円12,916円39,808円
    通常出荷日19日目1日目1日目18日目1日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました