ツール用品技術窓口

多成分ガス検知警報器“イグザム5600” 5365521
  • 多成分ガス検知警報器“イグザム5600”

多成分ガス検知警報器“イグザム5600”

通常単価(税別)
202,863
税込単価
223,149
通常出荷日:6日目

【特長】・赤外線式センサーと電気化学式センサーで、最大6成分の可燃性ガス・酸素・毒性ガスの測定を行いま...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    44
  • 高さ(mm)
    130
  • 対象ガス
    別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、赤外線式センサー1種)
  • 幅(mm)
    48
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    855-8259
  • 保護等級
    IP67

ご注意

  • センサーは含まれておりませんので、併せてご選択ください。電気化学式センサーを3種まで、赤外線式センサーを1種まで装着可能です。

型番:

5365521
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5365521の仕様・寸法情報

奥行(mm)
44
高さ(mm)
130
対象ガス
別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、赤外線式センサー1種)
幅(mm)
48
質量(g)
250.000
トラスココード
855-8259
保護等級
IP67
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
5365521
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,863
( 223,149 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線式センサーと電気化学式センサーで、最大6成分の可燃性ガス・酸素・毒性ガスの測定を行います。
・赤外線式センサーの寿命は最長8年で、酸素のないイナート中での可燃性ガスも正確に測定します。
・触媒毒となる硫化水素、ケイ素化合物、ハロゲン化物に影響を受けません。
・データロガー機能搭載です。
【セット内容】
・NiMH充電池パック
・ACアダプタ
・充電台
・六角レンチ

ご注意

  • センサーは含まれておりませんので、併せてご選択ください。電気化学式センサーを3種まで、赤外線式センサーを1種まで装着可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多成分ガス検知警報器“イグザム5600”の型番5365521のページです。 型番5365521に関する仕様情報を記載しております。
多成分ガス検知警報器“イグザム5600”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多成分ガス検知警報器“イグザム5600”
多成分ガス検知警報器“イグザム5000”
単成分ガス検知警報器"パック6000"
フローチェック 6400761
単成分ガス検知警報器"イグザム5100"
多成分用ディフュージョンチューブセット3200(5本/組)
メーカーDRAGERDRAGERDRAGERDRAGERDRAGERガステック
通常価格202,863190,93644,404 -135,100257,094 -103,224
通常出荷日6日目6日目4日目〜4日目4日目〜19日目
奥行(mm)444420200--
高さ(mm)13013084300--
対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、赤外線式センサー1種)別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)----
幅(mm)48486470--
質量(g)250.000240.000106.000500.000250.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました