17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電磁カウンタ(リセットツキ)4桁 MCF-4X AC100V

電磁カウンタ(リセットツキ)4桁

通常単価(税別)
6,370
税込単価
7,007
通常出荷日:2日目

【特長】・加算形トータルカウンタです・リセット付です・パネル取付クリップばね仕様です【用途】・製品生産...

詳細を確認
  • リセット方式
    その他
  • 計数範囲
    4桁
  • 質量(g)
    100
  • 使用温度範囲
    -5~+40℃
  • パネルカット寸法 縦×横(mm)
    25.5×37
  • リセット方式詳細
    手動リセット押しボタン式

型番:

MCF-4X AC100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCF-4X AC100Vの仕様・寸法情報

リセット方式
その他
計数範囲
4桁
JANコード
4582244540741
トラスココード
828-9744
質量(g)
100
使用温度範囲
-5~+40℃
パネルカット寸法 縦×横(mm)
25.5×37
リセット方式詳細
手動リセット押しボタン式
電源電圧(V)
AC100
RoHS?
10

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 電源電圧(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCF-4X AC100V

JANコード

トラスココード

電源電圧(V)

RoHS?最小発注数量
4582244540741
828-9744
AC100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,370
( 7,007 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加算形トータルカウンタです
・リセット付です
・パネル取付クリップばね仕様です
【用途】
・製品生産数のカウント
・工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機器等の計数管理用にご使用いただけます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電磁カウンタ(リセットツキ)4桁の型番MCF-4X AC100Vのページです。 型番MCF-4X AC100Vに関する仕様情報を記載しております。
電磁カウンタ(リセットツキ)4桁のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品のカウント
4
満足度:4.0
古い設備のカウンターが故障したので交換用に購入 既存のカウンターは別のメーカーの物だったけれど 取付け寸法が数ミリ違うだ...もっと読む
0人が参考にしています。
古い設備の追加改造
5
満足度:5.0
数十年前のリレー回路制御の設備に追加利用しました。 古い機器でもラインナップされていたことには驚きです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁カウンタ(リセットツキ)4桁
電磁カウンタ(リセットツキ)6桁
測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計)
数取器(4桁表示)
[4桁] 数取器(5連・台付き)
中型表示カウンタ
メーカーライン精機ライン精機ライン精機新潟精機(SK)エスコライン精機
通常価格6,3705,677 -16,368 -1,030 -9,43980,746 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜2日目1日目在庫品1日目〜
リセット方式その他その他つまみ式その他つまみ式-
計数範囲4桁9999995桁99990~9999-99999~999999
質量(g)100120545--約1500.0
使用温度範囲-5~+40℃-5~+40℃----
パネルカット寸法 縦×横(mm)25.5×3725.5×50.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました