17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットスプレー缶ホルダスプレー缶用

通常単価(税別)
3,159円~5,733円
税込単価
3,475円~6,306円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・直径70mmまでの缶製品が収納可能です。・マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけ...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

外観図

寸法図(TSH-215例)

TSH-215

製品イメージ(裏面)

裏面

製品の基本仕様・特長

TSH-215

  • 最大荷重:2.5kg
  • 収納数:2本
  • 幅:215mm
  • 奥行:100mm
  • 高さ:130mm
  • 質量:0.7kg

材質

  • マグネット:フェライト磁石
  • 本体:スチール

TSH-310

  • 最大荷重:2.5kg
  • 収納数:3本
  • 幅:300mm
  • 奥行:100mm
  • 高さ:130mm
  • 質量:0.85kg

材質

  • マグネット:フェライト磁石
  • 本体:スチール

TSH-400

  • 吸着力(N):-
  • 最大荷重:2.5kg
  • 収納数:4本
  • 幅:400mm
  • 奥行:93mm
  • 高さ:173mm
  • 質量:1.43kg

材質

  • マグネット:フェライト磁石
  • 本体:スチール

TSHJ-215

  • 最大荷重:2.5kg
  • 収納数:2本
  • 幅:215mm
  • 奥行:100mm
  • 高さ:180mm
  • 質量:0.85kg

材質

  • マグネット:フェライト磁石
  • 本体:スチール

TSHJ-300

  • 最大荷重:2.5kg
  • 収納数:3本
  • 幅:300mm
  • 奥行:100mm
  • 高さ:180mm
  • 質量:1.2kg

材質

  • マグネット:フェライト磁石
  • 本体:スチール

図面

TSH-100

マグネットスプレー缶ホルダスプレー缶用 TSH-100図面

TSH-215

マグネットスプレー缶ホルダスプレー缶用 TSH-215図面

TSH-310

マグネットスプレー缶ホルダスプレー缶用 TSH-310図面

TSH-400

マグネットスプレー缶ホルダスプレー缶用 TSH-400図面

TSHJ-215

マグネットスプレー缶ホルダスプレー缶用 TSHJ-215図面

TSHJ-300

マグネットスプレー缶ホルダスプレー缶用 TSHJ-300図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

TSH-400

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

最大荷重

(kg)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

収納数(本)

質量(g)

用途

RoHS2(10物質)?最小発注数量
2
-
4989999444377
836-4777
95
130
125
1
450.0
-
-
1個
2.5
スプレー缶用
4989999199949
415-3065
100
130
215
2
700.0
缶の保管、整理に。
対応
1個
2.5
スプレー缶用
4989999199956
415-3073
100
130
300
3
850
缶の保管、整理に。
対応
1個
2.5
スプレー缶用
4989999337464
300-6301
84
173
400
4
1430
缶の保管、整理に。
対応
1個
2.5
ジャンボスプレー缶用
4989999199963
415-3081
100
180
215
2
850
缶の保管、整理に。
対応
1個
2.5
ジャンボスプレー缶用
4989999199970
415-3090
100
180
300
3
1200.0
缶の保管、整理に。
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,159円
( 3,475円 )
1日目
4,249円
( 4,674円 )
1日目
4,520円
( 4,972円 )
2日目
5,733円
( 6,306円 )
1日目
4,865円
( 5,352円 )
1日目
5,194円
( 5,713円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径70mmまでの缶製品が収納可能です。
・マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
・貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。(TSH-400のみ)
【用途】
・缶の保管、整理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットスプレー缶ホルダスプレー缶用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業台車に取り付け
5
満足度:5.0
現場作業時にスプレー缶や水筒等をしまっておく為に使用しましたが、問題ありません。製品自体しっかりとした作りでマグネットで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットスプレー缶ホルダスプレー缶用
マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
マグネットホルダハイトールタイプ
マグネット角型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山新潟精機(SK)
通常価格3,159円-1,349円1,060円 -989円 -1,063円 -2,142円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目2日目
磁石種類フェライト磁石ネオジム磁石サマリウムコバルト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石フェライト磁石
商品タイプマグネットツールホルダその他加工用マグネットホルダ加工用マグネットホルダマグネットホルダマグネットホルダ
ハンドル有無無無無無無有
ねじ穴有無無有有有有有
材質2本体:スチールフック:スチール-ボディ:スチールボディ:スチール-

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト