ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

交換用ドア“リプレースメントドア”

型番:

AMIOD-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AMIOD-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
適用品
HERO5 Session
仕様
リプレースメントドア
JANコード
4936080892753
トラスココード
836-6436
質量(g)
59.000
RoHS2(10物質)?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AMIOD-001
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,902円
( 3,192円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GoProに本来付属しているオリジナルのドアを交換する際に使用してください。
・HERO5Sessionの入出力ポートを保護します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用ドア“リプレースメントドア”の型番AMIOD-001のページです。 型番AMIOD-001に関する仕様情報を記載しております。
交換用ドア“リプレースメントドア”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用ドア“リプレースメントドア”
リプレースメントフィンガー
パイプ固定用マウント
ヘルメット固定用マウント“ベンテッドヘルメットマウント”
ポール用固定クランプ“ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)”
マウント用パーツセット“グラブバッグ(Ver2.0)”
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格2,902円3,458円7,791円2,805円5,805円4,240円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプアクセサリー-アクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー
適用品HERO5 Session-全てのGoProカメラHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black全てのGoProカメラHERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black
仕様リプレースメントドア-マウントベンテッドヘルメットマウントマウントグラブバッグ
JANコード4936080892753-4936080892852493608088711749360808928694936080892609
トラスココード836-6436-836-6433788-6357836-6434855-6238

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました