17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

作業用ルーペ“カケルーペ”

通常単価(税別)
1,8282,347
税込単価
2,0112,582
通常出荷日:1日目

【特長】・今お使いの眼鏡の上から掛けることができ、作業時に両手が使えて便利です。・大きいフレームを使用...

詳細を確認
  • 本製品は視力補正用の眼鏡であり、見づらくなった手元の文字などを見やすくすることを目的に作られていますので、運転時や歩行時は使用しないでください。
  • 階段の昇り降り、段差のある所での使用は避けてください。
  • 使用中に万一、不快感や異常を感じた時は、医師または販売店にご相談ください。
  • 汗、整髪料はメッキのはがれ、変色の原因となる可能性があり、そのまま使用するとアレルギーなどの原因になることがありますのでご注意ください。
  • 本製品は視力補正用の眼鏡であり、見づらくなった手元の文字などを見やすくすることを目的に作られていますので、運転時や歩行時は使用しないでください。階段の昇り降り、段差のある所での使用は避けてください。使用中に万一、不快感や異常を感じた時は、医師または販売店にご相談ください。汗、整髪料はメッキのはがれ、変色の原因となる可能性があり、そのまま使用するとアレルギーなどの原因になることがありますのでご注意ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

JANコード

トラスココード

フレーム色

最小発注数量
1.5
4900898614234
855-3717
クリアブラウン
1個
1.75
4900898614289
855-3718
クリアブラウン
1個
2
4900898614272
855-3719
クリアブラウン
1個
1.5
4900898614937
855-3720
クリア
1個
1.75
4900898614982
855-3721
クリア
1個
2
4900898614975
855-3722
クリア
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,347
( 2,582 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
1,828
( 2,011 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今お使いの眼鏡の上から掛けることができ、作業時に両手が使えて便利です。
・大きいフレームを使用しているのでフィット感も抜群です。
・両サイドに小窓がついており、視野が広々で見えやすいです。
【用途】
・作業時の手元の拡大に。
【材質】
・フレーム:ポリカーボネート
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 本製品は視力補正用の眼鏡であり、見づらくなった手元の文字などを見やすくすることを目的に作られていますので、運転時や歩行時は使用しないでください。
  • 階段の昇り降り、段差のある所での使用は避けてください。
  • 使用中に万一、不快感や異常を感じた時は、医師または販売店にご相談ください。
  • 汗、整髪料はメッキのはがれ、変色の原因となる可能性があり、そのまま使用するとアレルギーなどの原因になることがありますのでご注意ください。
  • 本製品は視力補正用の眼鏡であり、見づらくなった手元の文字などを見やすくすることを目的に作られていますので、運転時や歩行時は使用しないでください。階段の昇り降り、段差のある所での使用は避けてください。使用中に万一、不快感や異常を感じた時は、医師または販売店にご相談ください。汗、整髪料はメッキのはがれ、変色の原因となる可能性があり、そのまま使用するとアレルギーなどの原因になることがありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用ルーペ“カケルーペ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用ルーペ“カケルーペ”
精密作業用双眼ルーペ
精密作業用双眼ルーペ(クリップタイプ)
作業用ルーペ マックス・ディテール(2倍)
作業用ミラー マグネット付 直径:57mm
精密作業用アイルーペ T-3
メーカーDUKEフェザントフェザントアズワンエスコシンワ測定
通常価格1,828-40,679 -38,136 -20,783 -4,0101,028
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
質量(g)40.000-----
材質1フレーム:ポリカーボネート-----
材質2レンズ:ポリカーボネート-----
幅×テンプルの長さ×レンズ幅(mm)140×150×45-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト