ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Edgeシリーズ“EdgeSEDR/EDOF/AMR/FLCPolarizer(偏光)”

通常単価(税別)
141,031円
税込単価
155,134円
通常出荷日:1日目

【特長】・超深度撮影(EDOF)機能、拡大ダイナミックレンジ(EDR)機能、自動倍率読み取り装置(AM...

詳細を確認
  • 対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。
  • 2024年からCD-ROM付属ではなくなりソフトウェアのダウンロードとなっております
  • 対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。

型番:

DINOAM7915MZT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DINOAM7915MZTの仕様・寸法情報

倍率(倍)
約10~220
JANコード
4562331774273
高さ(mm)
105
幅(mm)
32
質量(g)
141
トラスココード
836-7757
材質1
アルミニウム
電源(V)
USBバスパワー

型番リスト

表示件数
型番
DINOAM7915MZT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,031円
( 155,134円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超深度撮影(EDOF)機能、拡大ダイナミックレンジ(EDR)機能、自動倍率読み取り装置(AMR機能)、フレキシブルライトコントロール(FLC機能)変更フィルターを搭載したシリーズ最高峰モデルです。
・EDOFとは異なる焦点の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度を拡大し、表面に突起があるような対象物でもより焦点の合う範囲が広い画像が得られ、多少の高低差のある対象物もピントを合わせることができます。
・EDRとは異なる露出の一連の画像を組み合わせて撮影し合成することにより自然な色合いの色合いの画像にします。
・自動で倍率も読み取るのでより精細に計測ができ、LEDの照射もコントロールできます。
・先端部が取り外しできるので拡大できる対象物の大きさに制約がありません。
【用途】
・金属加工、各種研究機関、刃物、ドリルなどの検査、自動車部品、ベアリング、光ファイバー各種基板チェック、印刷物、繊維物質検査、動植物検査、遺伝子研究など。
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • 対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。
  • 2024年からCD-ROM付属ではなくなりソフトウェアのダウンロードとなっております
  • 対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Edgeシリーズ“EdgeSEDR/EDOF/AMR/FLCPolarizer(偏光)”の型番DINOAM7915MZTのページです。 型番DINOAM7915MZTに関する仕様情報を記載しております。
Edgeシリーズ“EdgeSEDR/EDOF/AMR/FLCPolarizer(偏光)”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Edgeシリーズ“EdgeSEDR/EDOF/AMR/FLCPolarizer(偏光)”
Edgeシリーズ“EdgeSEDR/EDOF/AMR/FLCPolarizer(偏光)”望遠タイプ
Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”
Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”
Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”望遠タイプ
Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”LWD望遠タイプ
メーカーANMOANMOANMOANMOANMOANMO
通常価格141,031円141,031円77,318円85,058円91,937円77,326円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
倍率(倍)約10~220約10~140約20~220約20~220約10~140約10~140
JANコード456233177427345623317746314562331766377456233176538745623317663534562331766391
高さ(mm)105105105105105105
幅(mm)323232323232
質量(g)141141104.000104.000104.000104.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました