17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズ

通常単価(税別)
73,165127,448
税込単価
80,482140,193
通常出荷日:5日目

【特長】・クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ViBRA 高精度電子天びんの詳細

ViBRA 高精度電子天びん 商品イメージ

ViBRA 高精度電子天びん 商品イメージ

ガラス風防はワンタッチで取り外し可能

ガラス風防はワンタッチで取り外し可能

8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載

8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載

ViBRA 高精度電子天びん(型番ALE15001R)の仕様

  • 風袋引き範囲:ゼロ~ひょう量
  • スパン調整:内蔵校正分銅による半自動スパン調整
  • 過負荷時表示:ひょう量+90目盛超過時「OVER ERROR」表示
  • 温湿度範囲:5~35℃、85%rh(但し結露なきこと)
  • 電源(3電源方式):ACアダプタ(専用アダプタ)/乾電池(単三乾電池4本別売)/USBバスパワー(専用ドライバーのインストールが必要)
  • 出力:RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)、USB出力(TYPE B)
  • ひょう量:15,000g
  • 最小表示:0.1g
  • 直線性:±0.3g
  • 再現性(σ):0.1g
  • 計量皿寸法:180×160mm
  • 外形寸法(WDH):192×265×86mm

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 秤量皿(mm)

  • 計量皿形状

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 高さ(mm)

  • 再現性(g)

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

秤量皿

(mm)

計量皿形状

(mm)

タイプ

高さ

(mm)

再現性

(g)

トラスココード

奥行

(mm)

質量(g)

直線性

風袋差引き範囲

(g)

付属品

最小発注数量
15000
100
180×160
四角
192
-
86
01
835-4757
265
6000
±0.3g
0~15000
ACアダプター
1個
220
1
Φ118
205
ガラス風防標準装備
301
0.001
835-4763
270
4000
±0.002g
0~220
風防、ACアダプター
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,448
( 140,193 )
5日目
73,165
( 80,482 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズ
高精度電子天びん ALEシリーズ
高精度電子天びん RJ-3200
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
校正用分銅内蔵汎用電子天びん(FZ-Iシリーズ) 校正証明書付
高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ
メーカー新光電子新光電子新光電子エー・アンド・デイアズワンアズワン
通常価格73,165-94,40062,405182,27886,293 -78,292 -
通常出荷日5日目5日目7日目5日目19日目19日目
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤分析天秤電子天秤電子天秤
電源(V)ACアダプター、単3乾電池×4、USBバスパワーACアダプター、単3乾電池×4、USBバスパワーACアダプター(付属)ACアダプタ(標準付属品)AC100(50/60Hz)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
プリンター接続機能ありあり----
検定対象外対象外対象外---
校正方法内蔵校正分銅による半自動スパン調整-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト