17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機 USB-K1

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機

通常単価(税別)
16,687円
税込単価
18,356円
通常出荷日:1日目

カノン無線ノギスE-FWシリーズ用受信機。【特長】・無線ノギス専用受信機。・USB差し込みになっており...

詳細を確認
  • 種類
    データ受信機
  • メーカーコード
    175201
  • 厚さ(mm)
    13
  • JANコード
    4582126961145
  • 全長(mm)
    51
  • トラスココード
    835-9499
  • 幅(mm)
    27
  • 質量(g)
    10

型番:

USB-K1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

カノン コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機の仕様

カノン コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機 イメージ

カノン コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機 イメージ

型式周波数帯電源受信確認使用温度範囲使用湿度範囲質量寸法
USB-K12.4GHz 微弱無線USB端子より供給受信時LED点灯0℃~+40℃相対湿度70%以下10g24×50.6×13mm

USB-K1の仕様・寸法情報

種類
データ受信機
メーカーコード
175201
JANコード
4582126961145
厚さ(mm)
13
全長(mm)
51
トラスココード
835-9499
幅(mm)
27
質量(g)
10
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
USB-K1
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,687円
( 18,356円 )
1日目

詳細情報

基本情報

カノン無線ノギスE-FWシリーズ用受信機。
【特長】
・無線ノギス専用受信機。
・USB差し込みになっており、PC、タブレットに直接の接続可能。
・タブレットによっては差し込み変換アダプター(市販品)が必要。
・周波数帯は2.4GHz(微弱無線)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機の型番USB-K1のページです。 型番USB-K1に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機
ワイヤレスデジタルノギス用送信機・受信機
EA725D-20用送信機 EA725D-22・EA725D-23
Sラインデータ転送ケーブル
部品 ノギス
ノギスアタッチメント
メーカー中村製作所エー・アンド・デイエスコ新潟精機(SK)シンワ測定新潟精機(SK)
通常価格16,687円6,893円 -9,944円 -20,922円 -531円 -19,238円
通常出荷日1日目3日目1日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類データ受信機データ転送ケーブル----
メーカーコード175201-----
厚さ(mm)13-----
JANコード4582126961145-----
全長(mm)51-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギス関連アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました