17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

木工用バイス(台下型)

通常単価(税別)
8,40011,603
税込単価
9,24012,763
通常出荷日:1日目

【特長】・使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。【用途】・木工ワークの作業に。

詳細を確認
  • 強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
  • 重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
  • 鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
  • chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
  • オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
165
120
62
165
4989999497557
836-9871
2500.0
88
1個
177
230
75
330
4989999497540
836-9870
5300.0
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,400
( 9,240 )
1日目
11,603
( 12,763 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
【用途】
・木工ワークの作業に。

ご注意

  • 強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
  • 重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
  • 鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
  • chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
  • オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用バイス(台下型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用バイス(台下型)
木工用バイス(台上型)
リードバイス(軽量タイプ)
中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),アンビル機能付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,400-7,30015,91021,704 -51,744 -42,191 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大締付力(kN)101020---
材質1本体、口金:鋳鉄本体、口金:鋳鉄本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)本体:鋳鉄(FC250)本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)
材質2シャフト、ハンドル:鋼材シャフト、ハンドル:鋼材シャフト、ハンドル、口金:鋼材シャフト、ハンドル、口金:鋼材シャフト、ハンドル、口金:鋼材シャフト、ハンドル、口金:鋼材
タイプ木工用バイス木工用バイスリードバイスコンビバイスコンビバイスアプライトバイス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト