ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

強力型木工用バイス用シャフト

通常単価(税別)
4,583円~5,921円
税込単価
5,041円~6,513円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・強力型木工用バイス用シャフト・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

最小発注数量
4989999499254
855-0544
TMVHD-160
1000.000
1個
4989999499261
855-0545
TMVHD-180
1600.000
1個
4989999499278
855-0546
TMVHU-180
1900.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,583円
( 5,041円 )
1日目
5,258円
( 5,784円 )
1日目
5,921円
( 6,513円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・強力型木工用バイス用シャフト
・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型木工用バイス用シャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型木工用バイス用シャフト
ボール盤バイス(強力)
ボール盤バイス用 シャフト用ねじ
中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト固定ねじ
ボール盤バイスF型 シャフト・ねじセット
卓上ボール盤用バイス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マキタ
通常価格4,583円-15,660円 -449円 -475円1,297円 -10,895円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目
商品タイプパーツ本体パーツパーツパーツ本体
品名0--00-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト