17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • フトコロ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 最大締付力(kg)

    ~mm
  • フレーム寸法(mm)A

    ~mm
  • フレーム寸法(mm)B

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

エホマクランプ(金工用)

未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

エホマクランプ (金工用)最大口開500×深さ120mmの仕様

エホマクランプ (金工用)最大口開500×深さ120mm 寸法図

エホマクランプ (金工用)最大口開500×深さ120mm 寸法図

 

(単位:mm)

 

品番LL1WDABCEFGHJK
SG50CS59650017112024.551233.53238129TM18×5.010120
  • 全長:596mm
  • 最大口開き:500mm
  • ふところ:120mm
  • フレーム寸法A:25mm
  • フレーム寸法B:12mm
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量/質量単位:2.18kg
  • 生産国:台湾

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

フトコロ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大締付力(kg)

フレーム寸法(mm)A

フレーム寸法(mm)B

最小発注数量
200
251
50
4989999456165
856-6688
230
2.16
11.5
5.7
1個
200
261
60
4989999456172
856-6689
330
2.65
13.5
6.5
1個
200
265
80
4989999456189
856-6690
530
2.94
16
7.5
1個
300
351
50
-
-
280
2.16
11.5
5.7
1個
300
361
60
-
-
400
2.65
13.5
6.5
1個
300
365
80
-
-
620
2.94
16
7.5
1個
300
380
100
-
-
1000
4.41
19.5
9.5
1個
300
387
120
4989999456288
856-6700
1320
5.39
22
10.5
1個
400
465
80
-
-
700
-
16
7.5
1個
400
487
120
4989999456349
856-6706
1480
5.39
22
10.5
1個
500
580
100
-
-
1260
-
19.5
9.5
1個
500
587
120
4989999456370
856-6709
1650
5.39
22
10.5
1個
600
687
120
4989999456394
856-6711
1800
5.39
22
10.5
1個
800
887
120
4989999456400
856-6712
2130
5.39
22
10.5
1個
1000
1087
120
4989999456158
856-6687
2450
5.39
22
10.5
1個
300
396
120
-
-
1760
6.57
25
12
1個
400
496
120
-
-
1970
-
25
12
1個
500
596
120
-
-
2180
-
25
12
1個
600
696
120
-
-
2390
-
25
12
1個
800
900
120
-
-
3270
-
27
13
1個
1000
1100
120
4989999456592
856-6731
3750
6.86
27
13
1個
1250
1350
120
4989999456608
856-6732
4380
6.86
27
13
1個
1500
1600
120
4989999456622
856-6734
4900
6.86
27
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,893円
( 3,182円 )
1日目
3,329円
( 3,662円 )
1日目
3,798円
( 4,178円 )
1日目
3,182円
( 3,500円 )
1日目
3,702円
( 4,072円 )
1日目
4,158円
( 4,574円 )
1日目
5,213円
( 5,734円 )
1日目
5,740円
( 6,314円 )
1日目
4,467円
( 4,914円 )
1日目
6,255円
( 6,881円 )
1日目
6,061円
( 6,667円 )
4日目
6,781円
( 7,459円 )
1日目
7,384円
( 8,122円 )
4日目
8,226円
( 9,049円 )
2日目
9,505円
( 10,456円 )
1日目
6,596円
( 7,256円 )
4日目
7,307円
( 8,038円 )
1日目
7,853円
( 8,638円 )
4日目
8,419円
( 9,261円 )
1日目
10,727円
( 11,800円 )
4日目
12,219円
( 13,441円 )
1日目
14,592円
( 16,051円 )
1日目
16,154円
( 17,769円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズクランプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エホマクランプ(金工用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エホマクランプ(金工用)
L型エホマクランプ(深型)
エホマクランプ木ハンドル(木柄付)
木工用クランプ
L型クランプ (木工用)
木工用クランプ シャフト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,893円-9,917円 -3,157円 -8,670円 -2,675円 -642円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体パーツ
材質1中炭素鋼(S45C)中炭素鋼(S45C)中炭素鋼(S45C)冷間圧延鋼材冷間圧延鋼材樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト