ツール用品技術窓口
トラスコ中山
L型クランプ(ワンタッチ)
トラスコ中山
通常価格(税別):5,862円~
通常出荷日:在庫品1日目
SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
SK-11
通常価格(税別):1,056円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):4,694円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE
通常価格(税別):3,476円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目

【仕様】・スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズクランプ。

エホマクランプ (金工用)最大口開500×深さ120mm 寸法図
(単位:mm)
| 品番 | L | L1 | W | D | A | B | C | E | F | G | H | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG50CS | 596 | 500 | 171 | 120 | 24.55 | 12 | 33.5 | 32 | 38 | 129 | TM18×5.0 | 10 | 120 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,893円 ( 3,182円 ) | 1日目 |
3,329円 ( 3,662円 ) | 1日目 |
3,798円 ( 4,178円 ) | 1日目 |
3,182円 ( 3,500円 ) | 1日目 |
3,702円 ( 4,072円 ) | 1日目 |
4,158円 ( 4,574円 ) | 1日目 |
5,213円 ( 5,734円 ) | 1日目 |
5,740円 ( 6,314円 ) | 1日目 |
4,467円 ( 4,914円 ) | 1日目 |
6,255円 ( 6,881円 ) | 1日目 |
6,061円 ( 6,667円 ) | 4日目 |
6,781円 ( 7,459円 ) | 1日目 |
7,384円 ( 8,122円 ) | 4日目 |
8,226円 ( 9,049円 ) | 2日目 |
9,505円 ( 10,456円 ) | 1日目 |
6,596円 ( 7,256円 ) | 4日目 |
7,307円 ( 8,038円 ) | 1日目 |
7,853円 ( 8,638円 ) | 4日目 |
8,419円 ( 9,261円 ) | 1日目 |
10,727円 ( 11,800円 ) | 4日目 |
12,219円 ( 13,441円 ) | 1日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 1日目 |
16,154円 ( 17,769円 ) | 4日目 |

トラスコ中山
シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

トラスコ中山
L型クランプ

トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

スーパーツール
ユニクランプ 馬蹄型
5通常価格(税別):2,592円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,056円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

トラスコ中山
L型クランプ (標準型)
4通常価格(税別):2,430円~

SK-11
ミニクランプ MC-1/MC-2/MC-3
3.5通常価格(税別):842円

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
4.5通常価格(税別):1,922円~

スーパーツール
ユニクランプ(平型)
4.5通常価格(税別):2,229円~

トラスコ中山
L型クランプ(ワンタッチ)
4通常価格(税別):5,862円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ