ツール用品技術窓口

TRUSCO フランジナット

通常単価(税別)
470円~2,123円特別価格
税込単価
517円~2,335円特別価格
一部SALE 2026.12.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。【用途】・治具本体の締め付け作業に。

  • 種類
    ナット
  • 材質
    焼入れ鋼
  • 材質詳細
    スチール(S45C)
  • 表面処理
    焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ

ご注意

  • ボルトに対し クランプ面が垂直であるか確認してください。
  • 過度な締め付けはしないでください。
  • ボルトに対し クランプ面が垂直であるか確認してください。過度な締め付けはしないでください。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ネジ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • フランジ径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

JANコード

トラスココード

質量(g)

フランジ径(mm)

高さ(mm)

二面幅寸法(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
M8
4989999508475
855-3613
10
19
12
13
対応
1個
M10
4989999508390
855-3605
20
22
13
17
対応
1個
M12
4989999508406
855-3606
36
28
17
19
対応
1個
M14
4989999508413
855-3607
43
28
17
22
対応
1個
M16
4989999508420
855-3608
62
33
20
24
対応
1個
M18
4989999508437
855-3609
75
35
20
27
対応
1個
M20
4989999508444
855-3610
118
40
25
30
対応
1個
M22
4989999508451
855-3611
152
45
28
32
-
1個
M24
4989999508468
855-3612
185
47
28
36
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470円
( 517円 )
5日目
510円
( 561円 )
1日目
1,694円
( 1,863円 )
5日目
1,704円
( 1,874円 )
1日目
1,745円
( 1,920円 )
1日目
1,820円1,547円
( 1,702円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,926円1,637円
( 1,801円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123円
( 2,335円 )
5日目
1,661円
( 1,827円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
【用途】
・治具本体の締め付け作業に。

ご注意

  • ボルトに対し クランプ面が垂直であるか確認してください。
  • 過度な締め付けはしないでください。
  • ボルトに対し クランプ面が垂直であるか確認してください。過度な締め付けはしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO フランジナットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
組み込み治具として使用しています
5
満足度:5.0
部品を圧入する治具として使用しています。今回圧入する部品が大きく、今までのプレス機が使えないので、この商品とボルトを使っ...もっと読む
0人が参考にしています。
クランプの締め付けに使用
4
満足度:4.0
プレス機に金型をのせクランプで締め付けるのに使用しましたが問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO フランジナット
TRUSCO Tスロットナット(角型)
フランジナット
TRUSCO スタッドボルト
[球面型]フランジナット
[フラット型]フランジナット
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミトラスコ中山エスコエスコ
通常価格470円-392円 -430円 -310円 -575円 -530円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目2日目〜
種類ナットTスロットナットナット治具用ボルトナットナット
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細スチール(S45C)スチール(S45C)----
表面処理焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)、黒染仕上げ-焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト