ツール用品技術窓口

TRUSCO スタッドボルト

通常単価(税別)
310円~3,554円特別価格
税込単価
341円~3,909円特別価格
一部SALE 2026.12.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・両端に同じ長さのねじを切っています。・ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいで...

詳細を確認

ご注意

  • ボルトに対し垂直に締め付けする事。
  • ボルトに対し垂直に締め付けする事。
未確定 202 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

  • 全長(mm)

  • 材質詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

材質詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
M10
32
100
スチール(S45C)
4989999505344
855-3381
53
対応
1個
M10
32
110
スチール(S45C)
4989999505351
855-3382
62
対応
1個
M10
32
120
スチール(S45C)
4989999505368
855-3383
63
対応
1個
M10
32
125
スチール(S45C)
4989999505375
855-3384
66
対応
1個
M10
32
130
スチール(S45C)
4989999505382
855-3385
74
対応
1個
M10
32
140
スチール(S45C)
4989999505399
855-3386
79
対応
1個
M10
32
150
スチール(S45C)
4989999505405
855-3387
80
対応
1個
M10
32
160
スチール(S45C)
4989999505412
855-3388
89
対応
1個
M10
32
170
スチール(S45C)
4989999505429
855-3389
92
対応
1個
M10
32
175
スチール(S45C)
4989999505436
855-3390
93
対応
1個
M10
32
180
スチール(S45C)
4989999505443
855-3391
100
対応
1個
M10
32
190
スチール(S45C)
4989999505450
855-3392
104
対応
1個
M10
32
200
スチール(S45C)
4989999505467
855-3393
106
対応
1個
M10
22
50
スチール(S45C)
4989999505474
855-3394
27
対応
1個
M10
22
60
スチール(S45C)
4989999505481
855-3395
32
対応
1個
M10
30
70
スチール(S45C)
4989999505498
855-3396
37
対応
1個
M10
30
75
スチール(S45C)
4989999505504
855-3397
40
対応
1個
M10
30
80
スチール(S45C)
4989999505511
855-3398
45
対応
1個
M10
32
90
スチール(S45C)
4989999505528
855-3399
48
対応
1個
M12
38
110
スチール(S45C)
4989999505542
855-3401
83
対応
1個
M12
38
120
スチール(S45C)
4989999505559
855-3402
90
対応
1個
M12
38
125
スチール(S45C)
4989999505566
855-3403
94
対応
1個
M12
38
130
スチール(S45C)
4989999505573
855-3404
104
対応
1個
M12
38
140
スチール(S45C)
4989999505580
855-3405
108
対応
1個
M12
38
150
スチール(S45C)
4989999505597
855-3406
113
対応
1個
M12
38
160
スチール(S45C)
4989999505603
855-3407
121
対応
1個
M12
38
170
スチール(S45C)
4989999505610
855-3408
125
対応
1個
M12
38
175
スチール(S45C)
4989999505627
855-3409
131
対応
1個
M12
38
180
スチール(S45C)
4989999505634
855-3410
140
対応
1個
M12
38
190
スチール(S45C)
4989999505641
855-3411
152
対応
1個
M12
38
200
スチール(S45C)
4989999505658
855-3412
160
対応
1個
M12
22
50
スチール(S45C)
4989999505665
855-3413
38
対応
1個
M12
22
60
スチール(S45C)
4989999505672
855-3414
46
対応
1個
M12
30
70
スチール(S45C)
4989999505689
855-3415
52
対応
1個
M12
30
75
スチール(S45C)
4989999505696
855-3416
56
対応
1個
M12
30
80
スチール(S45C)
4989999505702
855-3417
60
対応
1個
M12
30
90
スチール(S45C)
4989999505719
855-3418
68
対応
1個
M14
38
100
スチール(S45C)
4989999505726
855-3419
101
対応
1個
M14
38
110
スチール(S45C)
4989999505733
855-3420
119
対応
1個
M14
38
120
スチール(S45C)
4989999505740
855-3421
130
対応
1個
M14
38
125
スチール(S45C)
4989999505757
855-3422
136
対応
1個
M14
38
130
スチール(S45C)
4989999505764
855-3423
141
対応
1個
M14
38
140
スチール(S45C)
4989999505771
855-3424
152
対応
1個
M14
38
150
スチール(S45C)
4989999505788
855-3425
163
対応
1個
M14
38
160
スチール(S45C)
4989999505795
855-3426
174
対応
1個
M14
38
170
スチール(S45C)
4989999505801
855-3427
185
対応
1個
M14
38
175
スチール(S45C)
4989999505818
855-3428
190
対応
1個
M14
38
180
スチール(S45C)
4989999505825
855-3429
195
対応
1個
M14
38
190
スチール(S45C)
4989999505832
855-3430
200
対応
1個
M14
38
200
スチール(S45C)
4989999505849
855-3431
217
対応
1個
M14
50
225
スチール(S45C)
4989999505856
855-3432
248
対応
1個
M14
50
250
スチール(S45C)
4989999505863
855-3433
274
対応
1個
M14
50
275
スチール(S45C)
4989999505870
855-3434
299
対応
1個
M14
50
300
スチール(S45C)
4989999505887
855-3435
326
対応
1個
M14
50
325
スチール(S45C)
4989999505894
855-3436
353
対応
1個
M14
50
350
スチール(S45C)
4989999505900
855-3437
395
対応
1個
M14
50
375
スチール(S45C)
4989999505917
855-3438
407
対応
1個
M14
50
400
スチール(S45C)
4989999505924
855-3439
455
対応
1個
M14
50
425
スチール(S45C)
4989999505931
855-3440
461
対応
1個
M14
50
450
スチール(S45C)
4989999505948
855-3441
489
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412円
( 453円 )
1日目
392円
( 431円 )
1日目
392円
( 431円 )
1日目
412円
( 453円 )
1日目
430円
( 473円 )
1日目
430円
( 473円 )
1日目
430円
( 473円 )
1日目
470円
( 517円 )
1日目
430円
( 473円 )
1日目
430円
( 473円 )
1日目
570円
( 627円 )
1日目
500円
( 550円 )
1日目
550円
( 605円 )
1日目
330円
( 363円 )
1日目
340円
( 374円 )
1日目
350円
( 385円 )
1日目
340円
( 374円 )
5日目
412円
( 453円 )
1日目
412円
( 453円 )
1日目
430円
( 473円 )
1日目
430円
( 473円 )
1日目
460円
( 506円 )
1日目
440円
( 484円 )
1日目
450円
( 495円 )
1日目
440円
( 484円 )
1日目
550円
( 605円 )
1日目
570円
( 627円 )
1日目
510円
( 561円 )
1日目
520円
( 572円 )
1日目
550円
( 605円 )
1日目
520円
( 572円 )
1日目
412円
( 453円 )
1日目
412円
( 453円 )
1日目
420円
( 462円 )
1日目
402円
( 442円 )
1日目
420円
( 462円 )
1日目
412円
( 453円 )
1日目
430円
( 473円 )
1日目
540円
( 594円 )
1日目
540円
( 594円 )
1日目
440円
( 484円 )
1日目
550円
( 605円 )
1日目
600円
( 660円 )
1日目
490円
( 539円 )
1日目
642円
( 706円 )
1日目
590円
( 649円 )
1日目
590円
( 649円 )
1日目
672円
( 739円 )
1日目
700円
( 770円 )
1日目
632円
( 695円 )
1日目
902円
( 992円 )
1日目
1,010円
( 1,111円 )
1日目
1,901円
( 2,091円 )
1日目
1,100円
( 1,210円 )
1日目
1,530円
( 1,683円 )
1日目
1,172円
( 1,289円 )
1日目
1,711円
( 1,882円 )
1日目
1,461円
( 1,607円 )
1日目
1,951円
( 2,146円 )
1日目
1,631円
( 1,794円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端に同じ長さのねじを切っています。
・ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
【用途】
・加工物のクランプの締め付け。

ご注意

  • ボルトに対し垂直に締め付けする事。
  • ボルトに対し垂直に締め付けする事。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スタッドボルトのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
治具用
5
満足度:5.0
治具用の他、クランプするもの用に使っています。カタログで検索し、長さが合いそうでしたので購入しました。今のところ不満はあ...もっと読む
0人が参考にしています。
ボルト
4
満足度:4.0
長さの調整ができ いろんなサイズの厚みで の対応が可能になります 非常に便利です
0人が参考にしています。
加工用治具の固定
4
満足度:4.0
治具の取付け用として使っています。 値段も手頃で強度も十分。 使い勝手は良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO スタッドボルト
TRUSCO Tスロットナット(角型)
スタッドボルト
TRUSCO フランジナット
スタッドボルト(SUS316)
[焼入]スタッドボルト
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミトラスコ中山ナベヤエスコ
通常価格310円-392円 -290円 -470円 -1,760円 -315円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類治具用ボルトTスロットナット治具用ボルトナット治具用ボルト治具用ボルト
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼ステンレス焼入れ鋼
表面処理焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)、黒染仕上げ-焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト