17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO Tスロットナット(角型)

通常単価(税別)
392円~2,031円特別価格
税込単価
431円~2,234円特別価格
一部SALE 2026.12.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ねじ穴は貫通していませんのでT溝を傷つけることがありません。【用途】・T溝用のボルト固定に。...

詳細を確認

ご注意

  • ボルトが機械テーブルに対し垂直になっているか確認してください。
  • ボルトはナットの底まで差し込んでください。
  • 穴は貫通穴ですがボルトは貫通しません。
  • ボルトが機械テーブルに対し垂直になっているか確認してください。ボルトはナットの底まで差し込んでください。
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

適合T溝巾

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
M8
10
4989999507805
855-3584
20
対応
1個
M10
12
4989999507812
855-3585
22
対応
1個
M10
14
4989999507829
855-3586
50
対応
1個
M12
14
4989999507836
855-3587
48
-
1個
M12
16
4989999507843
855-3588
60
-
1個
M14
16
4989999507850
855-3589
57
対応
1個
M12
18
4989999507867
855-3590
90
-
1個
M14
18
4989999507874
855-3591
86
対応
1個
M16
18
4989999507881
855-3592
85
対応
1個
M16
20
4989999507898
855-3593
98
対応
1個
M18
20
4989999507904
855-3594
110
対応
1個
M16
22
4989999507911
855-3595
130
対応
1個
M18
22
4989999507928
855-3596
178
対応
1個
M20
22
4989999507935
855-3597
190
-
1個
M18
24
4989999507942
855-3598
184
対応
1個
M20
24
4989999507959
855-3599
250
対応
1個
M20
26
4989999507966
855-3600
250
対応
1個
M22
26
4989999507973
855-3601
240
対応
1個
M16
28
4989999507980
855-3602
300
対応
1個
M22
28
4989999507997
855-3603
330
対応
1個
M24
28
4989999508383
855-3604
312
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392円
( 431円 )
1日目
412円
( 453円 )
2日目
632円
( 695円 )
5日目
672円
( 739円 )
1日目
560円
( 616円 )
1日目
570円
( 627円 )
5日目
740円
( 814円 )
1日目
780円
( 858円 )
1日目
740円
( 814円 )
1日目
790円
( 869円 )
4日目
1,070円
( 1,177円 )
1日目
1,070円
( 1,177円 )
1日目
1,070円
( 1,177円 )
1日目
1,070円
( 1,177円 )
4日目
1,260円
( 1,386円 )
1日目
1,260円
( 1,386円 )
4日目
1,421円
( 1,563円 )
1日目
1,481円
( 1,629円 )
1日目
2,031円
( 2,234円 )
1日目
1,791円1,522円
( 1,674円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840円
( 2,024円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ穴は貫通していませんのでT溝を傷つけることがありません。
【用途】
・T溝用のボルト固定に。
・工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。

ご注意

  • ボルトが機械テーブルに対し垂直になっているか確認してください。
  • ボルトはナットの底まで差し込んでください。
  • 穴は貫通穴ですがボルトは貫通しません。
  • ボルトが機械テーブルに対し垂直になっているか確認してください。ボルトはナットの底まで差し込んでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO Tスロットナット(角型)のレビュー
この商品のレビューはありません

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト