ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

グリーンG1チャック BBT30-GGC12-75 BBT30

通常単価(税別)
40,589円
税込単価
44,648円
通常出荷日:8日目

速くキレイに削れるecoなミーリングチャックのホルダ。【特長】・ホルダ内部に振動減衰構造を設け、高速と...

詳細を確認
  • 刃具調整量は長さ調整ねじを用いた場合の数値です。(別売)

型番:

BBT30-GGC12-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BBT30-GGC12-75の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
BBT
主軸・シャンク番号
30
-
-

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 工具の刃持ちが良い:グリーンG1チャックは、振動減衰構造を持ち、かつスーパーG1チャックと同様に総合芯振れ精度5μm保証で、工具の負担が大幅に軽減し、工具寿命が延びる。
  • 工具が抜けない:コレットは1/10テーパとダブルテーパ方式を採用することにより高把握力を実現しているため、高速と高送り加工でもエンドミルが抜けない。
 

加工送り速度を上げられる

他社コレットホルダ。

他社コレットホルダ。

グリーンG1チャック。

グリーンG1チャック。

グリーンG1チャックは、ホルダ内部に振動減衰構造を設け、高速/重切削での振動を減衰する。エンドミル加工時、今までのツールホルダーよりも高送りが可能となり、サイクルタイムを短縮し、生産性の向上に貢献。

 

粗加工と仕上げ加工が1発で出来る

側面切削比較。

側面切削比較。

従来のツールホルダーに比べ剛性を高めているので、高速/重切削でも面粗度が良好。粗加工用ホルダと仕上げ加工用ホルダがこれ1本で済む。

規格表

単位:mm

グリーンG1チャック特別附属品
ホルダロックナットSGコレットフック
スバナ
クーラント
シールスクリュ
長さ調整ねじ
型番D2L1L2L3質量
(kg)
型番D1型番口径φd型番型番L4型番L4
BBT30-GGC12-75457553210.7SGN1236SG123~12.5FS36CSH1240~55APM12-240~55

 

外形図

ユキワグリーンG1チャックの寸法図

型番リスト

表示件数
型番
BBT30-GGC12-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,589円
( 44,648円 )
8日目

詳細情報

基本情報

速くキレイに削れるecoなミーリングチャックのホルダ。
【特長】
・ホルダ内部に振動減衰構造を設け、高速と重切削でのエンドミルの高送りができる。
・ホルダの剛性を高め、高速と重研削でも面粗度が良好で粗加工と仕上げ加工が1本で行える。
・1/10テーパとダブルテーパー方式により高把握力を実現、高速と高送り加工でもエンドミルが抜けない。
・振動減衰構造と総合芯振れ精度の保証で工具の負担が大幅に軽減し、工具寿命が延びる。
【用途】
・高能率で加工をする際に最適。
・エンドミルのチャッキングに利用可能。

ご注意

  • 刃具調整量は長さ調整ねじを用いた場合の数値です。(別売)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンG1チャック BBT30-GGC12-75 BBT30の型番BBT30-GGC12-75のページです。 型番BBT30-GGC12-75に関する仕様情報を記載しております。
グリーンG1チャック BBT30-GGC12-75 BBT30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンG1チャック BBT30-GGC12-75 BBT30
メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30
メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30
メガEチャック BBT40
メガEチャック BBT50
BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50
メーカーユキワ精工大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格40,589円25,880円 -26,646円 -28,560円 -33,830円 -84,610円
通常出荷日8日目5日目〜5日目5日目〜5日目5日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク種類BBTBBTBBTBTBTBBT
主軸・シャンク番号303030405050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました