17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

タップ・エンドミルケース スプリットパック(SP)

タップ・エンドミルケース スプリットパック(SP)
通常単価(税別)
241円~413円
税込単価
265円~454円
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・切り離し可能なドリル・エンドミル・タップの連結ケースです。・効率のよいアッセンブリができる設...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

収納本数(本)

幅(mm)

有効径(mm)

有効長(mm)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)幅

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4560251831670
21.000
835-9166
92
8
10
107
6
80
92
8
107
対応
1個
4560251831687
27.000
835-9167
113
8
10
106
6
103
113
8
106
対応
1個
4560251831694
36.000
835-9168
114
10
10
131
8
104
114
10
131
対応
1個
4560251831700
50.000
835-9169
115
13
10
161
10
104
115
13
161
対応
1個
4560251831717
60.000
835-9170
138
13
10
163
10
126
138
13
163
対応
1個
4560251831724
40.000
835-9171
129
16
5
97
12
114
129
16
97
対応
1個
4560251831731
61.000
835-9172
129
20
5
122
16
114
129
20
122
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241円
( 265円 )
4日目
274円
( 301円 )
4日目
330円
( 363円 )
4日目
389円
( 428円 )
3日目
413円
( 454円 )
4日目
249円
( 274円 )
3日目
322円
( 354円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り離し可能なドリル・エンドミル・タップの連結ケースです。
・効率のよいアッセンブリができる設計です。
【用途】
・工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タップ・エンドミルケース スプリットパック(SP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップ・エンドミルケース スプリットパック(SP)
ドリルケース(ケースのみ)(タップ&ドリル用)
リューター 工具スタンド(プラスチック製カバー付)
フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー
スパナ TRシリーズ
焼付き防止剤
メーカーROSE PLASTICHEWITT日本精密機械工作オーエスジー不二越住友電工ハードメタル
通常価格241円-2,601円2,179円 -3,057円 -1,016円 -1,520円
通常出荷日3日目〜5日目1日目〜3日目3日目3日目
材質1ポリプロピレン(PP)-----
色ナチュラル-----

切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト