17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

rose アジャスターケース ヴァリオボックス(VB)

rose アジャスターケース ヴァリオボックス(VB)
  • rose アジャスターケース ヴァリオボックス(VB)
通常単価(税別)
92260
税込単価
101286
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・長さ伸縮可能なアジャスターケースです。【用途】・工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。【...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

収納本数(本)

有効径(mm)

有効長(mm)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)幅

RoHS?最小発注数量
4560251831632
16.000
835-9162
10
4.25
72~120
9
73
10
1個
4560251831649
32.000
835-9163
10
6.70
90~148
12
91
10
1個
4560251831656
52.000
835-9164
10
10.60
80~134
16
107
10
1個
4560251831663
35.000
835-9165
5
10.60
105~184
16
82
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92
( 101 )
4日目
143
( 157 )
4日目
260
( 286 )
4日目
234
( 257 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ伸縮可能なアジャスターケースです。
【用途】
・工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

rose アジャスターケース ヴァリオボックス(VB)のレビュー
この商品のレビューはありません

切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト