17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38

焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38

通常単価(税別)
33,309310,018
税込単価
36,640341,020

【特長】 ・ 低温性に優れている。 ・ 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。...

詳細情報を確認する
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 詳細タイプ
    低温性
  • 動粘度(40℃) (mm2/s)
    12
  • 動粘度(100℃) (mm2/s)
    3
  • 粘度指数
    130
  • 流動点 (℃)
    -70
  • 引火点 (℃)
    約210
  • 比重
    0.91
  • 基油
    エステル油
  • 増ちょう剤
    リチウム石けん
  • 使用温度範囲 (℃)
    -65~100

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量

    (g)

    内容量

    最小発注数量
    1000
    1缶(1kg缶)
    1個
    18000
    1缶(18kgペール)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,309
    ( 36,640 )
    9日目
    310,018
    ( 341,020 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
     ・ 低温性に優れている。
     ・ 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
    【使用例】
     ・ 家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38
    転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L
    ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)
    シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14
    転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 高荷重・耐水用)STABURAGS-NBU
    モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)
    メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤
    通常価格33,309-35,271 -20,608 -38,804 -23,185 -9,942 -
    通常出荷日9日目9日目〜9日目〜9日目9日目〜2日目〜
    種類
    耐水性×××
    耐熱性××××
    詳細タイプ低温性低トルク性 / 高速性 / 低温性耐荷重性 / 耐摩耗性耐荷重性 / 多目的--
    動粘度(40℃)(mm2/s)12-----

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト