ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):16,229円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10,325円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):15,270円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):11,046円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):14,277円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
バックル式クリアボックス【1~60個入り】
通常価格(税別):284円~
通常出荷日:3日目 ~

| 画面 | 3.4型(幅384×縦216ドット TFTカラー液晶) |
| 文字入力方式 | 50音キーボード入力(50音かな/アルファベット) |
| 表示文字サイズ | 48ドット⇔24ドット⇔16ドット |
| 日本語系コンテンツ | |
| 24ドット⇔16ドット | |
| 英語系コンテンツ | |
| 本体メモリー容量 | ─ |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池1本、または単3形eneloop ®/単3形充電式EVOLTA1本 |
| ※「eneloop®」は、パナソニックグループの登録商標です。 | |
| ※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。 | |
| ※充電池(eneloop®、充電式EVOLTA)および充電器は商品に同梱しておりません。 | |
| 電池寿命 | 単3形アルカリ乾電池の場合:約100時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) |
| 約50時間(入力・検索5分間/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) | |
| 大きさ | 幅108.5×奥行き87.0×高さ17.2mm(閉時、最薄部)、高さ17.7mm(閉時、最厚部) |
| 質量 | 約175g(電池込み) |
| 付属品 | 単3形アルカリ乾電池1本 |
| 機能 | カラー液晶 |
| 選べる3段階文字サイズ | |
| タブ切替方式メニュー表示 | |
| ジャンプサーチ | |
| ヒストリーサーチ | |
| 12桁電卓 | |
| 開閉電源ON/OFF機能 | |
| オートパワーオフ | |
| ガイド(凡例)機能 | |
| 辞典キーダイレクト電源ON機能 | |
| レジューム機能 | |
| エネループ ®/充電式エボルタ対応 | |
| 国語系 | 明鏡国語辞典 第二版 |
| 漢字源 (JIS第1~第4水準版) | |
| 使い方の分かる類語例解辞典 | |
| 現代カタカナ語辞典 | |
| 英語系 | オーレックス英和辞典 |
| オーレックス和英辞典 | |
| カタカナで引くスペリング辞典 | |
| 生活・実用 | 冠婚葬祭マナー事典 |
| 手紙文例集 | |
| スピーチ文例集 |

カシオ計算機
電子辞書 EXWORD XD-90
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シグマー技研
シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)
0通常価格(税別):118,620円~

キングジム
電子メモパッド ブギーボード BB-14
0通常価格(税別):4,852円

キングジム
電子メモパッド ブギーボード BB-9 黒
0通常価格(税別):10,546円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~