17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

マイルドライナー (パック仕様)

通常単価(税別)
405
税込単価
446
通常出荷日:10日目

【特長】・淡い色味で目に優しいインク色で、消込に便利・ペン先:太字角芯・細字丸芯・線幅:4.0mm、細...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
グリーン
マイルドブルーグリーン
4901681400829
1本
10個
ブルー
マイルドブルー
4901681401826
1本
10個
ブルー
マイルドダークブルー
4901681400898
1本
10個
グリーン
マイルドグリーン
4901681401840
1本
10個
-
マイルドグレー
4901681400812
1本
10個
オレンジ
マイルドオレンジ
4901681401895
1本
10個
ピンク
マイルドピンク
4901681401871
1本
10個
レッド
マイルドレッド
4901681401833
1本
10個
パープル
マイルドバイオレット
4901681401888
1本
10個
イエロー
マイルドイエロー
4901681401857
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
10日目
405
( 446 )
10日目
405
( 446 )
10日目
405
( 446 )
10日目
405
( 446 )
10日目
405
( 446 )
10日目
405
( 446 )
10日目
405
( 446 )
10日目
405
( 446 )
10日目
405
( 446 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・淡い色味で目に優しいインク色で、消込に便利
・ペン先:太字角芯・細字丸芯
・線幅:4.0mm、細字1.0~1.4mm
・使い切りタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイルドライナー (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイルドライナー (パック仕様)
蛍光オプテックス1・2用カートリッジ
ZEBRA(ゼブラ) キラリッチ
ハンディラインS蛍光ペン カートリッジ ピンク
蛍光ペン テキストサーファーゲル セリース グリーン
蛍コートチャージャー ちゃいろ
メーカーゼブラゼブラゼブラぺんてるステッドラ-日本トンボ鉛筆
通常価格405420420397496569
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ使い切りタイプカートリッジ式使い切りタイプカートリッジ式使い切りタイプ補充式
種別本体詰め替え用カートリッジ本体本体本体異型タイプ
質量(g)1116.710.1---
内容量1本1セット(3本)1本---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト