17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)

通常単価(税別)
442円
税込単価
486円
通常出荷日:10日目

【特長】・水性顔料インクを使用で、紙に書いてもにじまず裏写しない。・ペン先とインクカートリッジが交換可...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4901681522217
1本
10個
ブルー
4901681522224
1本
10個
レッド
4901681522231
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442円
( 486円 )
10日目
442円
( 486円 )
10日目
442円
( 486円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性顔料インクを使用で、紙に書いてもにじまず裏写しない。
・ペン先とインクカートリッジが交換可能。
・極細・細両用タイプ
・ペン先:ツイン(細字・太字角芯)
・線幅:細字1.4~1.7mm・太字5.6mm
・水性顔料インク
・再生材使用
・詰替方式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) チェックαセット (パック仕様)
紙用マッキー用インクCT2本入
マッキー極太
おなまえマッキー
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格442円485円442円671円442円535円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ水性マーカー水性マーカー水性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー
インク種類水性顔料水彩染料水性顔料油性染料(アルコール系)油性染料(アルコール系)油性不透明インク(アルコール系)
質量(g)2726.813.863.28.712.4
内容量1本1セット(シート1枚、ペン1本)1セット(2本)1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト