17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マッキー極細 5本入 (パック仕様)

マッキー極細 5本入 (パック仕様)
  • P-MO-120-MC-BK5
  • P-MO-120-MC-R5
通常単価(税別)
783円
税込単価
861円
通常出荷日:10日目

【特長】・紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広い用途に活躍する油性マ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4901681501618
1パック(5本入)
1個
レッド
4901681501632
1パック(5本入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783円
( 861円 )
10日目
783円
( 861円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広い用途に活躍する油性マーカー
・細・極細書き両用
・ペン先/極細・細字
・線幅:細字1.0~1.3mm、極細0.5mm
・アルコール系インク
・使い切りタイプ
・5本入りセリースパック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マッキー極細 5本入 (パック仕様)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
金属素材への筆記
5
満足度:5.0
素材加工時の寸法記入や面取り指示の記入に重宝しています。 定番の良品ですね。
0人が参考にしています。
ワークへの書き込み
4
満足度:4.0
ワークへの書き込みに使用しています。 油がついても落ちにくいので重宝しています。 極細は小さなワークに書く時に便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッキー極細 5本入 (パック仕様)
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)
紙用マッキー用インクCT2本入
ZEBRA(ゼブラ) チェックαセット (パック仕様)
マッキー極太
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格783円907円442円442円485円671円
通常出荷日10日目6日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー水性マーカー水性マーカー水性マーカー油性マーカー
質量(g)451292713.826.863.2
内容量1パック(5本入)1パック(5本入)1本1セット(2本)1セット(シート1枚、ペン1本)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト