ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ZEBRA(ゼブラ) マッキー極細 黒 3本入 (パック仕様)

通常単価(税別)
604円
税込単価
664円
通常出荷日:10日目

【特長】・・紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広い用途に活躍する油性...

詳細を確認

型番:

P-MO-120-MC-BK3
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-MO-120-MC-BK3の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ブラック
JANコード
4901681509010
質量(g)
27
内容量
1パック(3本入)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-MO-120-MC-BK3

内容量

最小発注数量
1パック(3本入)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
604円
( 664円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・
・紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広い用途に活躍する油性マーカー。
・細・極細書き両用。
・ペン先:極細・細字
・線幅:細字1.0~1.3mm、極細0.5mm
・アルコール系インク
・使い切りタイプ
・3本入りセリースパック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) マッキー極細 黒 3本入 (パック仕様)の型番P-MO-120-MC-BK3のページです。 型番P-MO-120-MC-BK3に関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) マッキー極細 黒 3本入 (パック仕様)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ワークへの書き込みに使用
4
満足度:4.0
ワークへの書き込みに使用しています。 油がついても落ちにくいので重宝しています。 極細は小さなワークに書く時に便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) マッキー極細 黒 3本入 (パック仕様)
おなまえマッキー
ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) チェックαセット (パック仕様)
紙用マッキー用インクCT2本入
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格604円442円442円907円485円442円
通常出荷日10日目4日目10日目6日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー水性マーカー油性マーカー水性マーカー水性マーカー
インク色ブラックブラック----
JANコード49016815090104901681520817----
質量(g)278.72712926.813.8
内容量1パック(3本入)1本1本1パック(5本入)1セット(シート1枚、ペン1本)1セット(2本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました