17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

マッキー極細 (パック仕様)P-MO-120-MCシリーズ

通常単価(税別)
424円
税込単価
466円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広い用途に活躍する油性マ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
-
4901681504213
1本
1個
ブルー
-
4901681504220
1本
1個
ブラウン
-
4901681504268
1本
10個
グリーン
-
4901681504244
1本
10個
ブルー
ライトブルー
4901681504312
1本
10個
ブラウン
ライトブラウン
4901681504336
1本
10個
グリーン
ライトグリーン
4901681504329
1本
10個
オレンジ
-
4901681504299
1本
10個
ピンク
-
4901681504275
1本
10個
パープル
-
4901681504282
1本
10個
レッド
-
4901681504237
1本
1個
イエロー
-
4901681504251
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
4日目
424円
( 466円 )
4日目
424円
( 466円 )
10日目
424円
( 466円 )
10日目
424円
( 466円 )
10日目
424円
( 466円 )
10日目
424円
( 466円 )
10日目
424円
( 466円 )
10日目
424円
( 466円 )
10日目
424円
( 466円 )
10日目
424円
( 466円 )
4日目
424円
( 466円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広い用途に活躍する油性マーカー
・細・極細書き両用
・ペン先:極細・細字
・線幅:細字1.0~1.3mm、極細0.5mm
・アルコール系インク
・使い切りタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マッキー極細 (パック仕様)P-MO-120-MCシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ワークへの書き込み
4
満足度:4.0
小さなワークへの書き込みに使用しています。 書きやすいです。 個装されているので現在のような時節には良いですね。 油がつ...もっと読む
0人が参考にしています。
ダンボールへの書き込みなど
5
満足度:5.0
書きやすくて、いつも使っています。 気づくと社内の在庫がなくなっている事もあるので、 短納期で入手できるのはうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッキー極細 (パック仕様)P-MO-120-MCシリーズ
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
マッキーケア超極細 YYTH3シリーズ
ZEBRA(ゼブラ) チェックαセット (パック仕様)
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格424円907円442円535円424円485円
通常出荷日4日目〜6日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー水性マーカー油性マーカー油性マーカー水性マーカー
質量(g)101292712.49.426.8
内容量1本1パック(5本入)1本1本1本1セット(シート1枚、ペン1本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト