ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • インク色

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

マッキーペイントマーカー (パック仕様) P-YYT20シリーズ

通常単価(税別)
586円
税込単価
645円
通常出荷日:10日目

【特長】・黒いものにも書ける不透明インク・太・細書き両用・ペン先:細字・太字角芯・線幅:細字2.0mm...

詳細を確認

型番:

P-YYT20-W
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-YYT20-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ホワイト
JANコード
4901681583966
質量(g)
25
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-YYT20-WP-YYT20-W

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
4901681583966
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒いものにも書ける不透明インク
・太・細書き両用
・ペン先:細字・太字角芯
・線幅:細字2.0mm、太字8mm
・アルコール系インク
・使い切りタイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マッキーペイントマーカー (パック仕様) P-YYT20シリーズの型番P-YYT20-Wのページです。 型番P-YYT20-Wに関する仕様情報を記載しております。
マッキーペイントマーカー (パック仕様) P-YYT20シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッキーペイントマーカー (パック仕様) P-YYT20シリーズ
マッキーペイントマーカー YYT20-GO・YYT20-S
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) チェックαセット (パック仕様)
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格586円586円535円907円442円485円
通常出荷日10日目4日目4日目6日目10日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー水性マーカー水性マーカー
質量(g)2523.512.41292726.8
内容量1本1本1本1パック(5本入)1本1セット(シート1枚、ペン1本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました