17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

マッキーケア超極細 (パック仕様)

マッキーケア超極細 (パック仕様)
  • P-YYTH3-BK
  • P-YYTH3-BL
  • P-YYTH3-R
通常単価(税別)
424円
税込単価
466円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】(g)・極細よりもさらに細い超極細!細かい筆記におすすめ。・ペン先:超極細・極細・線幅:超極細...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4901681551316
1本
1個
ブルー
4901681551323
1本
10個
レッド
4901681551330
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
4日目
424円
( 466円 )
10日目
424円
( 466円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】(g)
・極細よりもさらに細い超極細!細かい筆記におすすめ。
・ペン先:超極細・極細
・線幅:超極細:0.3mm、極細:0.7mm
・アルコール系インク使用
・使い切りタイプ
・再生材使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マッキーケア超極細 (パック仕様)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
部品などの管理
4
満足度:4.0
部品を入れている袋等に名前を書くのに使用。もっと少量で購入できるとありがたいです。
0人が参考にしています。
ケガキ線用に使用しています。
5
満足度:5.0
ケガキ線用に使用しています。とても細いペンを探していたので 大満足です。
0人が参考にしています。
アルミフレームへのケガキ
5
満足度:5.0
ケガキペンを使うと精度はいいのですが視認性が悪いので、精度がいらないところは超極細のマッキーを使うことで作業性が良くなり...もっと読む
0人が参考にしています。
ケガキ作業
5
満足度:5.0
ケガキ作業に細いペンを探していました。超極細でとても良い商品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッキーケア超極細 (パック仕様)
マッキーケア超極細 YYTH3シリーズ
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) チェックαセット (パック仕様)
マッキー極太
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格424円424円907円442円485円671円
通常出荷日4日目〜4日目6日目10日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー水性マーカー水性マーカー油性マーカー
質量(g)109.41292726.863.2
内容量1本1本1パック(5本入)1本1セット(シート1枚、ペン1本)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト