ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • インク色

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ハイマッキーケア つめ替え (パック仕様)

通常単価(税別)
445円
税込単価
490円
通常出荷日:10日目

【特長】・ペン先とカートリッジが交換可能・ペン先:細字・太字角芯・線幅:細字:1.5~2.0mm、太字...

詳細を確認

型番:

P-YYT5-BK
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-YYT5-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ブラック
インク色
-
JANコード
4901681518814
質量(g)
27
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
P-YYT5-BKP-YYT5-BK

インク色

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
-
4901681518814
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペン先とカートリッジが交換可能
・ペン先:細字・太字角芯
・線幅:細字:1.5~2.0mm、太字:6.0mm
・アルコール系インク
・詰替方式
・再生材使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイマッキーケア つめ替え (パック仕様)の型番P-YYT5-BKのページです。 型番P-YYT5-BKに関する仕様情報を記載しております。
ハイマッキーケア つめ替え (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイマッキーケア つめ替え (パック仕様)
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) チェックαセット (パック仕様)
チェックペン アルファ
おなまえマッキー
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格445円907円442円485円442円442円
通常出荷日10日目6日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー水性マーカー水性マーカー水性マーカー油性マーカー
質量(g)271292726.810.18.7
内容量1本1パック(5本入)1本1セット(シート1枚、ペン1本)1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート