ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ハイマッキー (パック仕様)P-MO-150-MC

通常単価(税別)
445円
税込単価
490円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広い用途に活躍する油性マ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
-
4901681504114
1本
1個
ブルー
-
4901681504121
1本
1個
ブラウン
-
4901681504169
1本
10個
グリーン
-
4901681504145
1本
10個
ブルー
ライトブルー
4901681504015
1本
10個
ブラウン
ライトブラウン
4901681504039
1本
10個
グリーン
ライトグリーン
4901681504022
1本
10個
オレンジ
-
4901681504190
1本
10個
ピンク
-
4901681504176
1本
10個
パープル
-
4901681504183
1本
10個
レッド
-
4901681504138
1本
1個
イエロー
-
4901681504152
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
4日目
445円
( 490円 )
4日目
445円
( 490円 )
10日目
445円
( 490円 )
10日目
445円
( 490円 )
10日目
445円
( 490円 )
10日目
445円
( 490円 )
10日目
445円
( 490円 )
10日目
445円
( 490円 )
10日目
445円
( 490円 )
10日目
445円
( 490円 )
4日目
445円
( 490円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広い用途に活躍する油性マーカーのハイマッキー
・太・細書き両用
・ペン先:細字・太字角芯
・線幅:細字1.5~2.0mm、太字6mm
・アルコール系インク
・使い切りタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイマッキー (パック仕様)P-MO-150-MCのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ワークへの書き込み
4
満足度:4.0
ワークへの書き込みに使用しています。 個装されているので現在のような時節には良いですね。 油がついても消えにくいので重宝...もっと読む
0人が参考にしています。
事務用品として
5
満足度:5.0
書きやすいのでこればかり使っています。色もラインナップも豊富なのが嬉しい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイマッキー (パック仕様)P-MO-150-MC
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) チェックαセット (パック仕様)
マッキー極太
おなまえマッキー
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格445円907円442円485円671円442円
通常出荷日4日目〜6日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー水性マーカー水性マーカー油性マーカー油性マーカー
質量(g)261292726.863.28.7
内容量1本1パック(5本入)1本1セット(シート1枚、ペン1本)1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト