ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ZEBRA(ゼブラ) チェック消しペン (パック仕様)

ZEBRA(ゼブラ) チェック消しペン (パック仕様) P-MWE-150-CK
通常単価(税別)
442
税込単価
486
通常出荷日:10日目

【特長】・暗記のための秘密兵器・ペン先:ツイン(細字丸芯・太字角芯)・線幅:太字角芯:4.0mm、細字...

詳細を確認

型番:

P-MWE-150-CK
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-MWE-150-CKの仕様・寸法情報

商品タイプ
水性マーカー
JANコード
4901681407507
質量(g)
9
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
P-MWE-150-CK

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442
( 486 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗記のための秘密兵器
・ペン先:ツイン(細字丸芯・太字角芯)
・線幅:太字角芯:4.0mm、細字:0.8~1.1mm
・チェック消しペンはチェックペン赤・緑にのみご使用になれます
・セリースパック入り

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) チェック消しペン (パック仕様)の型番P-MWE-150-CKのページです。 型番P-MWE-150-CKに関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) チェック消しペン (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) チェック消しペン (パック仕様)
おなまえマッキー
ZEBRA(ゼブラ) チェックαセット (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)
チェックペン アルファ
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格442442485442442907
通常出荷日10日目4日目4日目10日目4日目6日目
商品タイプ水性マーカー油性マーカー水性マーカー水性マーカー水性マーカー油性マーカー
JANコード49016814075074901681520817----
質量(g)98.726.82710.1129
内容量1本1本1セット(シート1枚、ペン1本)1本1本1パック(5本入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました