17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) チェックペン (パック仕様)

ZEBRA(ゼブラ) チェックペン (パック仕様)
  • P-MW-150-CK-R
  • P-MW-151-CK-G
通常単価(税別)
442円
税込単価
486円
通常出荷日:10日目

【特長】・暗記のための秘密兵器・ペン先:ツイン(細字丸芯・太字角芯)・線幅:太字角芯:4.0mm、細字...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
レッド
4901681407101
1本
10個
グリーン
4901681417506
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442円
( 486円 )
10日目
442円
( 486円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗記のための秘密兵器
・ペン先:ツイン(細字丸芯・太字角芯)
・線幅:太字角芯:4.0mm、細字:0.8~1.1mm
・セリースパック入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) チェックペン (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) チェックペン (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) チェックαセット (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)
チェックペン アルファ
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
おなまえマッキー
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格442円485円442円442円907円442円
通常出荷日10日目4日目10日目4日目6日目4日目
商品タイプ水性マーカー水性マーカー水性マーカー水性マーカー油性マーカー油性マーカー
質量(g)926.82710.11298.7
内容量1本1セット(シート1枚、ペン1本)1本1本1パック(5本入)1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト