ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

チェックペン アルファ

通常単価(税別)
442円
税込単価
486円
通常出荷日:4日目

暗記のための秘密兵器!「キレイに仕上がる」チェックペン【特長】・1本で太・細書き両用・太書きはペン先が...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
4901681455423
1本
1個
グリーン
4901681455447
1本
1個
ピンク
4901681455478
1本
1個
レッド
4901681455430
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目

詳細情報

基本情報

暗記のための秘密兵器!
「キレイに仕上がる」チェックペン
【特長】
・1本で太・細書き両用
・太書きはペン先がしなるタイプなので、平面にも曲面にもしっかりフィットして、きれいな線が引けます。
・筆記線は鮮やか、明るい発色で、紙の裏側にインクがにじみにくいです。
・キャップ安全性ISO規格準拠

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェックペン アルファのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェックペン アルファ
マッキー極細 MCF・MO-120-MCシリーズ
マッキーノック 細字 P-YYSS6シリーズ
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
マイルドライナー WKT7シリーズ
紙用マッキー用インクCT2本入
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格442円424円 -468円 -535円405円442円
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ水性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー水性マーカー水性マーカー
軸径(mm)φ11.511.913.012.411.520.0
長さ(mm)141.5141.8140.3141141.595.5
線幅(mm)細:1.2、太:3.5~4.0細:1.0~1.3、極細:0.51.0~1.3細:1.2、極細:0.7太:4.0、細:1.0~1.4太:5.6、細:1.4~1.7
インク種類水彩染料油性染料(アルコール系)油性染料(アルコール系)油性不透明インク(アルコール系)水性顔料水性顔料
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト