ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ZEBRA(ゼブラ) キラリッチ 3色/5色セット【5個入り】

ZEBRA(ゼブラ) キラリッチ 3色/5色セット WKS18-5C
通常単価(税別)
766円
税込単価
843円
通常出荷日:4日目

【特長】・書いた線がキラキラ輝く銀配合のラメ入りマーカー・キャップ安全性ISO規格準拠。

  • インクがもれたり、ふき出す場合がありますので、飛行機内等気圧や温度差がある所では、ご使用をお控えください。

型番:

WKS18-5C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

WKS18-5Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
使い切りタイプ
種別
本体
インク色
複数
詳細タイプ
5色セット
インク色
ピンク、黄、緑、青、紫
線幅(mm)
3.5
JANコード
4901681512102
インク種類
水性顔料
材質
軸・キャップ:樹脂
質量(g)
57.2
内容量
1セット(5本入)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WKS18-5C

詳細タイプ

インク色

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
5色セット
ピンク、黄、緑、青、紫
4901681512102
57.2
1セット(5本入)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
766円
( 843円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書いた線がキラキラ輝く銀配合のラメ入りマーカー
・キャップ安全性ISO規格準拠。

ご注意

  • インクがもれたり、ふき出す場合がありますので、飛行機内等気圧や温度差がある所では、ご使用をお控えください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) キラリッチ 3色/5色セットの型番WKS18-5Cのページです。 型番WKS18-5Cに関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) キラリッチ 3色/5色セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) キラリッチ 3色/5色セット
ZEBRA(ゼブラ) キラリッチ
蛍光オプテックス1-EZ WKS11シリーズ
蛍光オプテックス1・2用カートリッジ
蛍光オプテックス2-EZ WKT11シリーズ
蛍光オプテックス ケア WKCR1シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格766円420円391円 -420円405円 -405円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ使い切りタイプ使い切りタイプカートリッジ式カートリッジ式カートリッジ式使い切りタイプ
種別本体本体本体詰め替え用カートリッジ本体本体
インク色複数-----
線幅(mm)3.53.54.04.0太:4.0、細:1.1~1.3太:4.0、細:0.8~1.1
インク種類水性顔料水性顔料水性顔料水性顔料水性顔料水性顔料
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました