ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フィラーレ 2+S (パック仕様)

通常単価(税別)
3,652円
税込単価
4,017円
通常出荷日:10日目

【特長】・高級感を兼ね備えた多機能ペン。軸とクリップには金属を使用。重厚感にこだわったメタルボディがビ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4901681562916
1本
1個
ブルー
4901681562923
1本
1個
レッド
4901681562930
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,652円
( 4,017円 )
10日目
3,652円
( 4,017円 )
10日目
3,652円
( 4,017円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感を兼ね備えた多機能ペン。軸とクリップには金属を使用。重厚感にこだわったメタルボディがビジネスシーンとなじみ、ワンランク上の高級感を演出します。
・ロータリー式の流麗なスタイル。緩やかで優雅なラインのフォルムと、滑らかなしっくり感にこだわったロータリー式のスタイルが使い心地の良い多機能ペンです。
・エマルジョンインク搭載。油性のしっかりした手ごたえと、水性のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを搭載し、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィラーレ 2+S (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィラーレ 2+S (パック仕様)
サラサ2+S 複合ボールペン SJ2シリーズ
クリップ-オンスリム2C B2A5シリーズ
クリップ-オンG 2CE
クリップ-オンスリム4C B4A5シリーズ
クリップ-オン マルチ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格3,652円693円513円513円586円693円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペン複合ボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.50.70.70.70.7
インク色複数複数複数複数複数複数
インク色詳細黒・赤黒・赤黒・赤黒・赤黒・赤・青・緑黒・赤・青・緑
最大軸径(mm)11.713.510.813.21214.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト