17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

シャーボX CL5

通常単価(税別)
5,272円
税込単価
5,799円
通常出荷日:4日目

【特長】・創造をうながすこだわりの仕様

  • ボールペン替芯・入力ペン替芯およびシャープ部機構は含まれておりません。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
レザーブラック
4901681631315
1本
1個
オレンジ
レザーキャメル
4901681631353
1本
1個
ブルー
レザーオーシャン
4901681631322
1本
1個
グリーン
レザーフォレスト
4901681631346
1本
1個
ホワイト
レザーホワイト
4901681631360
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,272円
( 5,799円 )
4日目
5,272円
( 5,799円 )
4日目
5,272円
( 5,799円 )
4日目
5,272円
( 5,799円 )
4日目
5,272円
( 5,799円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・創造をうながすこだわりの仕様

ご注意

  • ボールペン替芯・入力ペン替芯およびシャープ部機構は含まれておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャーボX CL5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーボX CL5
スラリマルチ0.5
クリップ-オンスリム3C B3A5シリーズ
クリップ-オンスリム4C B4A5シリーズ
クリップ-オンスリム2C B2A5シリーズ
サラサマルチ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格5,272円669円549円586円513円693円
通常出荷日4日目9日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカスタマイズペン複合ボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
詳細タイプホルダーノック式ノック式ノック式ノック式ノック式
最大軸径(mm)11.213.810.81210.813.8
長さ(mm)138.1154.3143.1145.6143.6154.3
仕様替消しゴム:X-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト