ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ZEBRA(ゼブラ) サラサマルチ 0.5

通常単価(税別)
693
税込単価
762
通常出荷日:10日目

1本で黒・赤・青・緑油性ボールペン+シャープ0.5【特長】・芯出しのスムーズなシャープノック付。・先端...

詳細を確認

型番:

J4SA11-W
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J4SA11-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.5
本体色
ホワイト
インク色
複数
インク色詳細
黒・赤・青・緑
最大軸径(mm)
13.8
長さ(mm)
154.3
シャープ芯径(mm)
0.5
インク種類
水性顔料
JANコード
4901681120260
仕様
替消しゴム:J
適用替え芯
ボールペン:NJK-0.5芯、ドラフィックス芯0.5mm
グリーン購入法
適合品
材質
軸:樹脂
質量(g)
16.7
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
J4SA11-W

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693
( 762 )
10日目

詳細情報

基本情報

1本で黒・赤・青・緑油性ボールペン+シャープ0.5
【特長】
・芯出しのスムーズなシャープノック付。
・先端はインク汚れの目立ちにくいグラスカット加工。
・顔料インクのため耐水性、耐光性に優れており、黒・赤・青インクは公式文書にも使用できます。
・ラバークリップ付。
・キャップ安全性ISO規格準拠。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) サラサマルチ 0.5の型番J4SA11-Wのページです。 型番J4SA11-Wに関する仕様情報を記載しております。
ZEBRA(ゼブラ) サラサマルチ 0.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) サラサマルチ 0.5
サラサマルチ
スラリマルチ0.5
クリップ-オン マルチ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格693693669693
通常出荷日10日目4日目9日目4日目
商品タイプ複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.50.50.50.7
本体色ホワイトグリーン--
インク色複数複数複数複数
インク色詳細黒・赤・青・緑黒・赤・青・緑4色(黒・赤・青・緑)黒・赤・青・緑

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました